SACC-M12FS-4PL - Штекерный соединитель
1424693

Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, неэкранированный, Гнездо прямое M12, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Пластмасса, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Зажим push-lock для быстрого подключения: подсоединение и отсоединение проводов без инструмента за счет открытия контактных рычагов
Интуитивно понятное подключение: простое распределение отдельных литцев при помощи цветовой и числовой маркировки контактных рычагов
Встроенная технология push-in: простая кабельная разводка за счет прямого подключения жестких и подготовленных проводов
Ударо-и виброустойчивое соединение: проверенная пружинная технология гарантирует прочное и безопасное контактирование