MTKD - Проходные клеммы
3100017

размер шага
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 13,5 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Сечение в месте соединения

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокая допустимая нагрузка по току до 16 A
Компактная конструкция