UM 108-PROFIL L15,1CM GN
-
Профиль
2201655
Корпус из экструдированного профиля, ширина 108 мм, фиксированная длина 200 см
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Нижняя часть установочного корпуса |
| Тип корпуса | Корпуса из экструдированного профиля |
| Тип корпуса | Корпус из экструдированного профиля |
| Серия корпусов | UM |
| Серия изделий | UM108 |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Чертеж |
|
| Глубина | 21,5 мм |
| Длина | 151 мм |
| Наружный размер | |
| Ширина профиля (снаружи) | 107,5 мм |
| Внутренний размер | |
| Ширина профиля (внутри) | 122,6 мм |
| Дизайн печатных плат | |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Цвет (Профиль) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал Профиль | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 50 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
| Количество креплений печатной платы | 2 |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Тип монтажа | Фиксация при помощи бокового элемента, фиксация при помощи элемента в основании |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Тип упаковки | Картон |
| Номер артикула | 2201655 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | ACHDBA |
| GTIN | 4046356881579 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 81,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 81,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 39162000 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UMK-BF - Крепежный фланец 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Боковой элемент 2906490
-
UM108-SE - Боковой элемент 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Боковой элемент 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Боковой элемент 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Боковой элемент 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Боковой элемент 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Боковой элемент 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Боковой элемент 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Боковой элемент 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Боковой элемент 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Боковой элемент 2709370
-
UM108-SE-A60 - Боковой элемент 2959748
-
UM108-SE-A73 - Боковой элемент 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Боковой элемент 2709383
-
UM108-A/U CM - Крышка 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Крышка 2706852
Преимущества для вас
Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg