UM 108-PROFIL 100CM
-
Профиль
2907525
Корпуса из экструдированного профиля, Фиксация при помощи бокового элемента, фиксация при помощи элемента в основании, Основной профиль, открытый, ширина профиля (внутри): 122,6 мм, ширина профиля (снаружи): 107,5 мм, длина: 1000 мм, глубина: 21,5 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 3,6 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей