Магазин, длина: 0,12 м, ширина: 76 мм, высота: 120 мм, цвет: белый
Светодиодные УФ-принтеры
Инновационный ультрафиолетовый струйный принтер BLUEMARK E.CARD впечатляет своей эффективной маркировкой пластиковых и металлических карт. Ультрафиолетовый светодиодный принтер BLUEMARK ID COLOR позволяет печатать материалы в многоцветном режиме CMYK.
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки EMLP-AL (100x60) и EMSP-AL (90x60)
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки кабельных наконечников 0,5 мм2 ... 1,5 мм2 с маркируемыми изолирующими втулками
Магазин для принтера BLUEMARK, для установки кабельных наконечников 2,5 мм2 с маркируемыми изолирующими втулками
Преимущества для Вас
- Оптимальное качество печати и долговечность благодаря отверждению ультрафиолетовым излучением
- Экономия времени на печать благодаря автоматизированной обработке материалов
- Подходит для обработки больших объемов печати и непрерывного промышленного использования
- Интуитивно понятная реализация масштабных проектов печати с помощью программного обеспечения MARKING system Software
- Печать этикеточных материалов в черно-белом и цветном исполнении
Новые изделия
Эффективный струйный УФ-принтер
Эффективная маркировка карточного материала
Карточный принтер BLUEMARK E.CARD впечатляет высокой эффективностью и надежностью решений для маркировки. Благодаря модульной концепции чернил не требующий обслуживания струйный УФ-принтер обеспечивает оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах.
Основные характеристики
- Монохромный струйный УФ-принтер для печати карт
- Технология термоструйной печати с УФ-отверждением
- Маркировка карт UC и UCT, полос UM и металлических маркеров
- Автоматическая загрузка материала
- Интерфейсы: USB, Ethernet, Wi-Fi
Преимущества для Вас
- Экономия времени до 40 % благодаря автоматизированной обработке материалов
- Оптимизированная для применения маркировкa благодаря модульной концепции чернил
- Оптимальные результаты печати благодаря инновационному сочетанию технологии TIJ и УФ-светодиодных чернил
- Простое управление благодаря интуитивно понятному руководству пользователя и эффективному программному обеспечению
- Не требует особого ухода благодаря простой замене всей чернильной системы с картриджем
BLUEMARK E.CARD Эффективный струйный УФ-принтер
BLUEMARK E.CARD устанавливает новые стандарты промышленной маркировки. Он впечатляет высокой эффективностью и надежностью решений для маркировки. Благодаря инновационному сочетанию технологии термоструйной печати и УФ-светодиодных отверждаемых чернил принтер обеспечивает оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах. Регулярная замена чернильного картриджа, включая печатающую головку, сводит к минимуму затраты на обслуживание. Программное обеспечение для маркировки делает планирование и контроль заданий печати простым и интуитивно понятным. Дополнительно на дисплее принтера отображается вся необходимая информация о статусе устройства и состоянии печати.
BLUEMARK ID COLOR Гибкий принтер типа UV-LED
Ультрафиолетовый светодиодный принтер BLUEMARK ID COLOR наносит этикетки на маркировочные материалы с монохромной и многоцветной печатью CYMK. Универсальный принтер быстро и легко печатает материалы в формате карт и матов, а также алюминиевые маркеры. Благодаря высокопрочной светодиодной ультрафиолетовой технологии материалы сразу же становятся устойчивыми к стиранию и образованию царапин, поэтому их можно сразу же использовать. Работа с принтером интуитивно понятна и не требует много времени благодаря встроенному программному обеспечению для маркировки или вводу данных непосредственно через цветной сенсорный дисплей принтера.