тип подключения
Переходные соединители, применение: Обратная связь, сигнал, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% ), Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах. Альтернативное изделие: 1629106