AB-SKH
-
Oпорная стойка
3062896
Держатель зажима экрана для крепления угловой шины NLS 3/10 AV 134/134 на несущей рейке
Держатель зажима экрана для крепления угловой шины NLS 3/10 AV 134/134 на несущей рейке
| Тип изделия | Oпорная стойка |
| Материал | PA |
| Изоляционный материал | PA |
| Номер артикула | 3062896 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | BE7113 |
| GTIN | 4046356561846 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 29,69 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 29,69 g |
| Номер таможенного тарифа | 73269098 |
| Страна происхождения | CN |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
| ETIM 10.0 | EC002886 |
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,493 кг CO2e |