FL IF 2PSE-F
-
Модуль среды
2832904
Интерфейсный модуль для подключения портов с витой парой PoE, RJ-45, направление подключения вперед
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Модуль расширения |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 21,6 Вт |
| Испытательное напряжение | 500 В AC |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание | 48 В DC (внутренний / 48 В пDC для PoE) |
| Диапазон напряжения питания | 45,5 В DC ... 53 В DC |
| Подключение питание | из FL SWITCH GHS или FXT |
| Потребляемый ток, типовой | 10 мА (макс. 900 мА) |
| Подключаемый тормоз | |
| Тип подключения | Устанавливаются на коммутатор FL SWITCH MM HS или FL MXT |
| Питание: Модульная электроника | |
| Тип подключения | COMBICON |
| Электропитание | 48 В DC (с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм²) |
| Диапазон напряжения питания | 44 В DC ... 53 В DC |
| Потребляемый ток | макс. 850 мА |
| Тип подключения | Устанавливаются на коммутатор FL SWITCH MM HS или FL MXT |
| Ethernet | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (Подключение кабеля спереди) |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 2 (Порты PoE) |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (Подключение кабеля спереди) |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Количество каналов | 2 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 31 мм |
| Высота | 84,7 мм |
| Глубина | 75,5 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : Режим: 25г, продолжительность 11 мс, ударный импульс, полусинусоида |
| : Хранение / транспортировка: 50г, продолжительность 11 мс, ударный импульс, полусинусоида | |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Условия эксплуатации / хранения / транспортировки: 5г, 150 Гц, критерий 3 |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | : 1 м |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
| EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно спецификации VW |
| Тип монтажа | В хост-систему |
| Номер артикула | 2832904 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 105,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 70 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Совместимые изделия
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Сальниковый корпус RJ45 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Источники питания 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Источники питания 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Источники питания 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0829003
Преимущества для вас
IEEE 802.3af
Подходит для системы GHS
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg