VC-MP-S2
-
Корпус
1884733
Корпус, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC2, цвет: cерый, При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем
Подробная информация о продукте
| Общая информация | При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Тип изделия | Встраиваемые корпуса |
| Серия изделий | VARIOCON |
| Конструкция | VC2 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Количество модулей | 3 |
| Тип резьбового соединения | Pg21 |
| Экранирован. | нет |
| Кабельный отвод | боковое |
| Чертеж |
|
| Ширина | 36,4 мм |
| Высота | 55 мм |
| Длина | 77,6 мм |
| Тип резьбы, сторона уплотнения | Pg21 |
| Цвет | cерый |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал Корпус | Цинковый сплав |
| Материал | NBR (Уплотнительное кольцо) |
| Материал Уплотнение | EPDM |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | Pg21 |
| Тип соединения | Гайка |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1884733 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABLADB |
| GTIN | 4017918164768 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 446,14 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 446,14 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
VC-M-KV-PG21( 9-13) - Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой 1854006
-
VC-M-KV-PG21(14-18) - Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой 1854048
-
VC-M-KV-PG21(17-20,5) - Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой 1854051
-
VC-M-KV-PG21(20X 7) - Кабельный ввод 1885305
-
VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - Кабельный ввод 1885619
-
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой 1854970
-
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Кабельный ввод 1885635
-
VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Кабельный ввод 1885648
-
VC-M-KV-PG21 3X7 - Кабельный ввод 1885651
-
VC-M-KV-PG21 3X9 - Кабельный ввод 1885664
-
VC-M-KV-PG21 4X6,5 - Кабельный ввод 1885677
-
VC-M-KV-PG21 4X8 - Кабельный ввод 1885680
Преимущества для вас
Любой полюс может выполнять функцию PE-контакта
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg