HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK - Корпус
1407662

Встраиваемые корпуса B24, крепление двумя защелками, материал: PA 6.6-FR, материал защитная крышка: PC, высота: 30,5 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн., с плоским уплотнителем

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата

Часто задаваемые вопросы


Являются ли пластмассовые корпуса штекерных разъемов такими же прочными, как и металлические?

Да, пластмассовые корпуса специально разработаны для промышленного использования и по прочности сопоставимы с металлическими корпусами. Благодаря особо прочному пластмассовому материалу и оптимизированной конструкции пластмассовые корпуса идеально по... Смотреть подробнее

Да, пластмассовые корпуса специально разработаны для промышленного использования и по прочности сопоставимы с металлическими корпусами. Благодаря особо прочному пластмассовому материалу и оптимизированной конструкции пластмассовые корпуса идеально подходят для суровых условий окружающей среды.

Смотреть меньше


Посмотреть ЧЗВ