HC-COM-BAWS-EL-AL - Корпус
1078593

Встраиваемые корпуса COM, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, высота: 37,5 мм, кабельный ввод: без, Стандартн.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Эффективное действие экрана при электромагнитных помехах

Часто задаваемые вопросы


Почему корпуса штекерных разъемов HEAVYCON не имеют порошкового покрытия?

Алюминиевые корпуса без покрытия из ассортимента HEAVYCON подходят как для стандартных применений, так и для применений для электромагнитной совместимости. Благодаря токопроводящим уплотнениям и поверхностям они готовы к использованию в условиях ЭМС ... Смотреть подробнее

Алюминиевые корпуса без покрытия из ассортимента HEAVYCON подходят как для стандартных применений, так и для применений для электромагнитной совместимости. Благодаря токопроводящим уплотнениям и поверхностям они готовы к использованию в условиях ЭМС («EMC ready») и обеспечивают превосходные экранирующие свойства в сочетании с кабельным вводом ЭМС. Благодаря этому они особенно хорошо подходят для с высокими требованиями к электромагнитной совместимости.

Смотреть меньше


Посмотреть ЧЗВ