TOOL-WRAP-2
-
Комплект инструментов
1200100
Сворачивающаяся сумка для инструмента, в комплекте: кабельный резак, инструмент для снятия изоляции со стандартных проводников 0,08 мм2 ... 16 мм2, инструмент для снятия оболочки до Ø 40 мм, клещи для наконечников CRIMPFOX CENTRUS 6H для проводников 0,14 мм2 ... 6 мм2, отвертка VDE, узкая, шлиц: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, крест: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальные комплекты инструментов из серии TOOL fox, включающие инструмент для резания, снятия изоляции, обжима и тестирования
Прочные и износоустойчивые сумки для инструмента