G 5/ 3 - Клемма
2716033

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Сечение в месте соединения

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Защита от прикосновений