RF-12P1S8A80DUX - Кабельный разъем
1242249

тип подключения

Кабельный разъем, применение: Обратная связь, сигнал, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 13,2 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте