Холостая крышка, настраиваемый, цвет: cерый
Испытательные блоки для систем защиты и управления
FAME — инновационная модульная система испытательных блоков для измерений и контроля в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования. Данная система объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов. Выполняйте ручные проверки в автоматизированном режиме, надежно и быстро.
тестовая вилка, настраиваемый, цвет: cерый
тестовая вилка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 32, полюсов: 16, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Контрольный штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2 , цвет: cерый
тестовая вилка, настраиваемый, цвет: cерый
Холостая крышка, полюсов: 5, цвет: oранжевый
Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 9, Расчетное сечение: 6 мм2, цвет: cерый
Холостая крышка, кодировка VDE тип I19, размер шага: 8,2 мм, ширина: 187,5 мм, высота: 81 мм, полюсов: 19, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку
тестовая вилка, кодировка VDE тип B19, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 38, полюсов: 19, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый
Холостая крышка, кодировка VDE тип B19, размер шага: 8,2 мм, ширина: 187,5 мм, высота: 81 мм, полюсов: 19, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку
Конфигуратор FAME
Конфигуратор модульных испытательных блоков FAME
Настройте конфигурацию испытательных блоков FAME для быстрого и простого функционального контроля трансформаторов тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов.
Новые изделия
FAME LPIT
Испытательные блоки для датчиков малых сигналов
FAME LPIT позволяет тестировать датчики малых сигналов в коммутационных устройствах высокого и среднего напряжения. Тестовая вилка обеспечивает полный доступ ко всем восьми сигнальным контактам интерфейса защитного устройства RJ45, позволяя измерять не только ток, напряжение и частоту, но и качество электроэнергии.
Основные характеристики
- Контрольный штекер MV/HV: гальванически развязанное введение сигнала на вторичной стороне через интерфейс RJ45
- Возможность тестирования в соответствии с МЭК 61869-10
- Тестовая вилка MV: раздельные входы для датчиков U/I
- Соединение провода: RJ45
- Тестовая вилка HV: кабельная разводка для подключения датчиков U/I
- Соединение проводов: жесткий/гибкий: 0,2 мм² ... 4 мм²
Преимущества для Вас
- Полный доступ ко всем восьми сигналам датчика (на базе RJ45)
- Отсутствие дополнительной кабельной разводки экранирования благодаря корпусу из литого металла с отдельным контактом экрана
- Не требуется время на подключение для конкретного испытания
- Быстрое и повторяемое создание тестовых сценариев для проверки нескольких линий
- Высокий уровень безопасности, так как дверцы шкафа остаются закрытыми во время тестирования реле
FAME – испытательные блоки Сложные процедуры испытаний. Простое подключение.
FAME превращает сложные процедуры испытаний в стандартизированный и безопасный процесс подсоединения штекера. Стационарная тестовая вилка подключена к соответствующим цепям тока, напряжения и сигнальным цепям установки. При подключении контрольного штекера необходимые для испытания состояния цепей устанавливаются автоматически и в правильной последовательности. Благодаря этому тестеры можно подключать быстро, надежно и с гарантированной воспроизводимостью результатов, не вмешиваясь в существующую кабельную разводку установки. Это сокращает объем испытаний, повышает безопасность в эксплуатации и сводит к минимуму риск ошибочных действий.
FAME LPIT Испытательные блоки для датчиков слабых сигналов
FAME LPIT были специально разработаны для испытаний современных трансформаторов измерения с низким энергопотреблением (LPIT) в распределительных устройствах среднего и высокого напряжения. Система обеспечивает безопасный доступ ко всем необходимым сигналам датчиков без необходимости вмешательства в кабельную разводку оборудования. Таким образом, FAME LPIT способствует переходу к цифровым электросетям и интеллектуальным системам защиты.
Особые характеристики
- Разработано специально для датчиков LPIT и цифровых средств защиты
- Доступ ко всем сигнальным контактам RJ45 интерфейса устройства защиты
- Прочный металлический корпус с электромагнитным экранированием
- Идеально подходит для систем среднего и высокого напряжения
- Обеспечивает анализ данных о сети и качестве связи
FAME 3 RACK Максимальная гибкость для 19-дюймовых шкафов управления
FAME 3 RACK были разработаны для использования в 19-дюймовых коммутационных устройствах и обеспечивают особенно высокую плотность размещения при одновременном удобстве кабельной разводки. Модульная конструкция позволяет решать сложные задачи испытаний с помощью всего одного контрольного штекера для различных применений.
Особые характеристики
- Специально разработано для установки в 19-дюймовые стойки
- До 25 контактов на одну тестовую вилку
- Конфигурируемая последовательность переключения непосредственно в тестовой вилке
- Контрольный штекер с поворотной ручкой и заданными положениями фиксации
- В наличии дополнительный контакт состояния для удаленного контроля
- Варианты с односторонней и двусторонней подачей проводников
FAME 3 SL Компактное решение для стандартных задач испытаний
FAME 3 SL сочетает в себе преимущества серии FAME 3 и особенно компактную конструкцию. Эти компактные испытательные блоки идеально подходят для задач с четко определенными требованиями к испытанию, в которых на первый план выходят небольшое количество контактов и компактность.
Особые характеристики
- Особо компактная конструкция
- В наличии с 4 или 6 контактами
- Не требуется рабочий штекер
- Компактный штекер с фиксацией для безопасного использования
- Идеально подходит при ограниченном монтажном пространстве
FAME 3 Универсальный стандарт для испытаний защиты
FAME 3 – это универсальное решение для проведения испытаний и технического обслуживания в распределительных устройствах среднего и высокого напряжения. Система сочетает в себе высокую гибкость и интуитивное управление и подходит для широкого спектра применений с трансформаторами тока и напряжения.
Особые характеристики
- Универсальные испытательные блоки для испытаний защитных реле
- Модульная конструкция с количеством контактов от 4 до 20
- Автоматическое короткое замыкание преобразователя в тестовой вилке
- В наличии штекеры с поворотной ручкой или компактные штекеры
- Возможность онлайн-конфигурирования для индивидуальных приложений
FAME 2 Максимальная гибкость благодаря конфигурируемому контрольному штекеру
FAME 2 отличается уникальной логикой переключения. Вся последовательность испытания реализуется с помощью индивидуально конфигурируемого контрольного штекера. Благодаря этому можно реализовать сложные схемы переключения с помощью всего одной тестовой вилки.
Особые характеристики
- Последовательность переключения задается с помощью контрольного штекера
- Контактирование с задержкой во времени благодаря различной длине контактов
- Возможно реализовать до 25 контактов
- Возможен монтаж в дверцу шкафа управления или на монтажную рейку
- Особенно подходит для индивидуальных контрольных схем
FAME 1 С помощью рабочего штекера
FAME 1 – это исходные испытательные блоки FAME, которые принципиально отличаются от всех других вариантов благодаря своему принципу замыкания. В обычном режиме работы используется рабочий штекер, благодаря чему система особенно подходит для традиционных концепций испытания защиты.
Особые характеристики
- Единая система FAME с рабочим штекером
- Принцип нормально-разомкнутого контакта (Н.Р,) вместо принципа нормально-замкнутого контакта
- Автоматическое короткое замыкание преобразователя в тестовой вилке
- В наличии компактные и стандартные штекеры
- Проверенное решение для классических применений средств защиты
Брошюра о продукции Испытательные блоки
Загрузки
Хотели бы Вы получать печатные материалы о наших испытательных блоках? Ниже Вы найдете брошюру о продукции об испытательных блоках. Здесь Вы найдете обзор различных испытательных блоков, а также выбор клемм с размыкателем для измерительного трансформатора.