TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - Держатель модуля
2902913

Универсальный конечный носитель для резервного подключения 16 модулей PSR-FSP к цифровым выходным платам, с помощью двух штекерных разъемов D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1). Решение для приложений аварийного отключения (Emergency Shut Down (ESD))

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Печатная плата с механической развязкой
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Резервное системное соединение при помощи штыревой планки D-SUB, 37-полюсной (соединение 1:1)
Стандартный или резервный режим питания, с диодной развязкой и защитой от неправильного подключения
Подача сигнала тревоги в случае сбоев в цепи питания или нарушения безопасности
Релейный выход (замыкающий, беспотенциальный) и мигающий светодиод для оповещения об ошибке
Контроль пониженного напряжения на входе при < 18 В пост. тока
Рассчитан на приложения безопасного отключения "safe state off"
Кабельные наборы для подключения сигнала не входят в объем поставки и требуют отдельного заказа