UM-BASIC/PRO108 CL A/U73-L BK - Боковой элемент
1531966

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 108 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Оптимальная защита электроники за счет покрытия всей длины профиля
Больше полезной площади на печатной плате, так как блокирующие области больше не требуются
Уменьшенное количество деталей упрощает обращение и снижает затраты на сборку
Быстрая установка без использования инструментов экономит время и повышает производительность
Надежная защита от касания предотвращает механические воздействия на электронику