The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Объединение в сеть

Продукция для передачи и распределения энергии

Phoenix Contact предлагает инновационные решения для любых требований в области передачи и распределения энергии.
Скачайте брошюру «Передача и распределение энергии - Продукция для вашего успеха».

Скачать
Рабочий у шкафа управления

Во времена особой изменчивости рынка производства электроэнергии и новых цифровых трендов важным вызовом становится стабильность энергоснабжения. Мы готовы помочь вам справиться с этим вызовом. С помощью интеллектуальных технологий обработки и передачи всех значимых данных в соответствии со стандартом МЭК 61850.

Модуль резервирования PRP

Максимальная эксплуатационная готовность благодаря резервированию сетей

Обмен данными без задержек на переключение предполагает максимальную степень готовности сети. Резервные модули PRP Phoenix Contact позволяют реализовать схему сетевого резервирования, основанного на двух независимых активных цепях между двумя устройствами.

Управляемые коммутаторы 3000/ 4000

Непрерывная связь согласно МЭК 61850

Даже в самых сложных окружающих условиях должен обеспечиваться непрерывный обмен данными. Наши управляемые коммутаторы специально рассчитаны на использование в энергетических установках и отвечают строгим требованиям стандарта МЭК 61850.

Медиаконвертеры для Ethernet

Отсутствие опасностей, вызванных электромагнитными помехами

Экстремальные электромагнитные возмущения больше не представляют серьезной проблемы. Наши медиаконвертеры отличаются максимальной помехоустойчивостью и благодаря оптоволоконной технологии обеспечивают надежную передачу данных.

Расширители Ethernet

Обмен данными по 2-проводным линиям

Воспользуйтесь возможностью надежной передачи последовательных данных по собственным кабелям. Наши расширители Ethernet обеспечивают надежную передачу данных на расстояния до 20 км. На выбор со скоростью 15 Мбит/с по 2-проводному кабелю или 30 Мбит/с по 4-проводному.

Надежное подключение оптоволоконных кабелей с помощью компактных оптических кроссов

МЭК 61850 по оптоволоконным линиям

Компактные оптические кроссы обеспечивают надежное подключение оптоволоконных кабелей. К ним также предлагаются подходящие подготовленные патч-кабели. Они специально рассчитаны на требования электрических подстанций и обеспечивают быструю интеграцию оптических устройств в существующие оптоволоконные сети.

Модули радиосвязи Radioline

Простое распределение сигналов

Модули радиосвязи Radioline обеспечивают простое и надежное распределение сигналов ввода-вывода. С их помощью вы можете легко создавать многоконтурные сети радиосвязи. А также надежно защитить от помех процесс обмена данными.