Молодые женщина и мужчина разговаривают о решениях продукции, которые лежат на столе перед ними

Конфигурирование и разработка изделий Решения под заказ

Воспользовавшись нашими индивидуальными решениями вы всегда найдете подходящее изделие для вашего приложения, даже если такого изделия нет в нашем ассортименте – это не проблема: Сервисная команда Phoenix Contact ориентируется на ваши требования: от незначительной адаптации до разработки нового продукта. Доверьтесь нам: у нас много новых технических разработок и мы обладаем абсолютной гибкостью. Шаг за шагом мы вместе с вами разработаем индивидуальное решение.

Преимущества для вас

  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
  • Готовность к любой ситуации в процессе применения благодаря гибким решениям
  • Быстрая, надежная реализация нашими опытными специалистами
  • Быстрый обзор и первые результаты благодаря незамедлительной поставке прототипа
  • Поставка в срок благодаря точному планированию и контролю проекта
Скорректировать изделие
С помощью конфигуратора быстро к нужному варианту продукта
За несколько щелчков к желаемому изделию: современные конфигураторы помогут вам подобрать подходящий артикул или правильное решение для вашего приложения и адаптировать его в соответствии с вашими потребностями – быстро, интуитивно и с круглосуточным доступом к вашей конфигурации при помощи ID решения.
Обзор всех конфигураторов
Рука на ноутбуке с конфигуратором на экране

Ознакомьтесь с нашими индивидуальными решениями

Все, что вам необходимо: изделия и приложения, системы, решения или услуги: мы подстраиваемся под вас. Иногда необходимо всего лишь маленькое изменение, а иногда – совершенно новая концепция. Приятно осознавать: в Центре решений Phoenix Contact вы всегда получите помощь от опытных специалистов. Вместе с вами они разработают точно подходящее решение. Выберите из большого количества возможностей.

Изготавливается монтажная рейка
Мужчина адаптирует стандартное изделие при помощи конфигуратора на планшете
Сотрудник с моделью новой разработки с учетом ваших требований
Сотрудники разговаривают об услугах по разработке концепций приложений и решений
Изготавливается монтажная рейка

Производите сборку корпусов, кабелей, клеммных коробок или клеммных сборок с подходящими технологиями подключения. Вы можете сами создать желаемый вариант или воспользоваться уже готовыми вариантами. Возможны также полные услуги по сборке, включая маркировку. Также возможна сборка соединительных коробок с защитой от перенапряжений и различными компонентами.

Запросить индивидуальное решение
Мужчина адаптирует стандартное изделие при помощи конфигуратора на планшете

Станьте более гибкими. Воспользуйтесь большим количеством возможных заказных изменений стандартных изделий, для технологий подключения, например, можно выбрать варианты цвета, маркировку полюсов, кодирование, маркировку или частичный монтаж; для корпусов – специальные прорези или элементы обслуживания с лазерной маркировкой. Также вы можете использовать для защиты от перенапряжений и фильтров различные варианты напряжения и схемы коммутации – или, например, промаркированные клеммные блоки для систем ввода-вывода.

Обзор всех конфигураторов
Сотрудник с моделью новой разработки с учетом ваших требований

У вас есть особые требования и вы хотите получить новый индивидуальный продукт? – Мы оказываем поддержку и предлагаем знания в области разработки, производства и обеспечения качества. Вы можете, например, индивидуально разработать технологии подключения устройств, корпуса, электронные системы и программные компоненты. Воспользуйтесь нашей полной поддержкой от первой идеи до серийного производства.

Узнайте больше о разработке новой продукции
Сотрудники разговаривают об услугах по разработке концепций приложений и решений

У вас есть идея, но вы еще пока точно не знаете, как ее реализовать? – В течение всего срока службы вашей установки вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы анализируем ваше приложение, назначаем меры и концепцию для создания решения. При этом мы консультируем вас по спецификации, составляем технические условия, обеспечиваем передачу ноу-хау и берем на себя управление допусками, включая тестирование.

Запросить индивидуальное решение

Наш комплексный сервис

Ваше решение точно документируется и контролируется. Поэтому в разработку и поставку включены следующие многочисленные услуги, к примеру:

  • Модели CAD
  • Чертежи
  • Образцы
  • Испытания
  • Поддержка разработки
  • Защита от перенапряжений и EMC
  • Макросы EPLAN

Мы заботимся о том, чтобы вы были всегда проинформированы.

Молодая женщина в наушниках за компьютером

Ваша прямая связь с нами

У вас есть конкретный запрос? – Короткого сообщения через контактный формуляр достаточно. Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим недостающие детали. Вы быстро получите содержательное предложение, а также первый эскизный проект.

Вы можете быть уверены в том, что даже после приема нами вашего заказа, вы будете знать о каждом нашем шаге. В конечном итоге вы решаете, когда ваш заказ готов.