Окружающая среда

Мы сертифицированы по стандарту ISO 14001 на наличие интегрированной системы менеджмента на всех больших производственных площадках. Защита окружающей среды и сохранение ресурсов являются основными ценностями.
Сотрудники стоят на крыше в центре солнечной установки

Являясь производителем изделий, позволяющих создавать технологические решения для энергетического перехода и защиты климата, мы сами активно работаем на наших производственных площадках, чтобы защитить окружающую среду и природу, экономно использовать ресурсы, самостоятельно вырабатывать энергию из возобновляемых источников и добиваться максимально возможной энергоэффективности. Цель - свести к минимуму выбросы парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление. Экологический след наших изделий занимает центральное место в этом процессе, так как используемые материалы, транспортировка и предотвращение образования отходов являются важными факторами.

Защита окружающей среды и климата

Компания Phoenix Contact давно занимается вопросами защиты окружающей среды и климата. Сертификаты ISO 14001 и ISO 50001 свидетельствуют о комплексном управлении энергопотреблением и охраной окружающей среды. В качестве примера можно привести использование дождевой воды в качестве технической воды, геотермальной энергии и отходящего тепла для отопления, самостоятельную выработку электроэнергии с помощью фотоэлектрических элементов на крышах производственных зданий, более чем 90-процентное разделение отходов и выделение открытых пространств под цветущие луга. Наше членство в Ассоциации компаний по защите климата и Фонде климатической экономики способствует развитию сотрудничества с партнерами и министерствами.

Энергия и выбросы напрямую

Phoenix Contact уже успешно сократила прямые и косвенные выбросы CO₂ в масштабах 1 и 2. Благодаря переходу на «зеленое» электричество в 2022 году удалось избежать выбросов более 101 000 тонн (объем 2021 года). Это означает, что с 2022 года компания Phoenix Contact является CO₂-нейтральной с точки зрения энергоснабжения на всех основных предприятиях. Другие меры по снижению выбросов включают в себя повышение энергоэффективности, выработку собственной возобновляемой энергии и компенсацию неизбежных выбросов (см. диаграмму).

График Энергоэффективность и выбросы
Мужчина стоит у открытого шкафа управления
Ветросиловая установка в ландшафте
Солнечная антенна в парке AES компании Phoenix Contact
Солнечные и ветросиловые установки
Мужчина стоит у открытого шкафа управления

Энергия в виде электричества, охлаждения или отопления используется для производственных и административных зданий. С 2013 года на трех крупнейших предприятиях компании Phoenix Contact действует активная система управления энергопотреблением в соответствии со стандартом ISO 50001. Управление энергопотреблением обеспечивает эффективную работу систем и зданий. Поставленная цель - к концу 2025 года сократить на три процента общее потребление энергии по сравнению с 2018 годом. На конец 2022 года степень достижения этой цели составила 42%, что соответствует целевому диапазону.

Ветросиловая установка в ландшафте

Покупная электроэнергия была полностью переведена на экологически чистую. Закупки осуществляются на основе высококачественных маркировок, таких как OK Power, EcoEnergy или Green-e. С 2022 года более 90 % электроэнергии, необходимой почти на всех крупных предприятиях, вырабатывается из возобновляемых источников энергии: Гидроэнергии, ветра и солнечной энергии. Расширение происходит непрерывно.

Солнечная антенна в парке AES компании Phoenix Contact

Самостоятельная выработка электроэнергии - третья мера по сокращению выбросов. Цель состоит в том, чтобы не менее 30 % необходимой энергии вырабатывалось с помощью фотоэлектрических технологий. Площадь крыш зданий штаб-квартиры составляет 93 000 м². В будущем солнечная энергия будет производиться на всех крышах не только в Бломберге, но и в других городах Германии и мира.

В 2021 и 2022 годах в Германии, Китае, Индии, Швейцарии и США были установлены фотогальванические установки мощностью около 2 900 кВтп.

Солнечные и ветросиловые установки

Неизбежные выбросы CO₂ компенсируются за счет финансирования экологических проектов. При выборе проектов Phoenix Contact руководствуется международно признанными и независимыми сертификатами, такими как Золотой стандарт, и продвигает проекты по расширению энергетических установок из возобновляемых источников энергии. Доля компенсационных мер должна постоянно сокращаться и составлять около десяти процентов. Для этого во всем мире разрабатываются концепции трансформации. Основное внимание здесь уделяется сокращению потребления ископаемых видов энергии, например, путем выработки тепла с помощью электрической энергии.

Материалы, транспортировка и утилизация

Устойчивое развитие является ключевым критерием при разработке и интеграции изделий. Выбор материалов имеет здесь решающее значение, поскольку используемые материалы и полуфабрикаты влияют на энергетический баланс каждого изделия. Поэтому предпочтение отдается базовым материалам, производство которых требует меньше энергии и, следовательно, приводит к меньшим выбросам CO₂. Сокращение разнообразия материалов, чистота их видов и минимизация неперерабатываемых материалов также приводят к повышению уровня переработки.

Компания Phoenix Contact проанализировала материалы и услуги, используемые по всему миру, и изучила влияние материалов и транспортных маршрутов на экологию и возможные социальные риски. Ассортимент деталей и компонентов также включает в себя прямое сырье, которое перерабатывается и дорабатывается в компоненты и детали и, таким образом, остается в конечном продукте.

Рука тянется к мешку, наполненному черными гранулами
Сотрудник упаковывает коробку с изоляционным материалом AirWave
Многоярусный склад в Бломберге
Утилизация пластика в мусорном мешке
Рука тянется к мешку, наполненному черными гранулами

Цель Phoenix Contact - сократить выбросы CO₂ на 90 % к 2030 году. Для этого на основе сопоставимых значений из базы данных были определены углеродные следы для материалов и групп изделий в 2021 году, а с помощью анализа горячих точек были выявлены соответствующие области для действий в цепочке поставок.

В Phoenix Contact действует общекорпоративный Кодекс поведения, определяющий правовые и моральные принципы действий всех сотрудников. Для поставщиков был разработан Кодекс поведения поставщика, который транслирует требования компании в цепочку поставок. Поставщики обязываются соблюдать эти рекомендации в своих контрактах на закупку. Социальная ответственность является одним из принципов предварительного отбора поставщиков, их квалификации и контрактов на поставку.

Компания Phoenix Contact поручила Ecovadis провести глубокий анализ своей цепочки поставок. Ecovadis - один из ведущих мировых поставщиков рейтингов корпоративной устойчивости. Phoenix Contact использует результаты этих анализов для разработки мер по предотвращению рисков в цепочке поставок.

Phoenix Contact ежегодно перерабатывает большое количество пластмассы. В целях экономии ресурсов компания использует полиамид. Этот материал поддается особенно деликатной и надежной обработке. Кроме того, Phoenix Contact уже использует первые пластики на основе возобновляемого сырья.

Сотрудник упаковывает коробку с изоляционным материалом AirWave

При выборе экологически безопасной упаковки компания Phoenix Contact обращает особое внимание на высокую степень пригодности к вторичной переработке. Phoenix Contact в основном использует бумажные решения для упаковки артикулов и транспортной упаковки, а также наполнителей: гофрокартон, крафт-бумага, Paperwave и Padpak. Для устойчивого развития упаковки и снижения воздействия на окружающую среду тестируются как альтернативные виды бумаги из травы и конопли, так и пластиковые альтернативы, такие как переработанный пластик и сахарный тростник. В последние годы вес стандартной упаковки компании постоянно снижается без ущерба для стабильности. В результате удалось сэкономить 300 000 кг упаковочного материала.

Грузовые приспособления используются в качестве стандартных контейнеров для транспортировки по всему миру. В связи с растущим спросом на контейнеры были созданы собственные мощности по очистке напрямую на логистической площадке. Это позволило сэкономить на поездках грузовиков между различными объектами и поставщиком клининговых услуг. Чтобы сделать их использование еще более экологичным, с 2021 года используются погрузочные приспособления из компаунда.

Многоярусный склад в Бломберге

Phoenix Contact использует приборную панель SkyLab для прозрачности CO₂-следа, которая представляет собой интегрированный в систему метод визуализации выбросов CO₂ при транспортировке. Для снижения вредных выбросов при транспортировке используются лучшие инструкции по перевозке (BSI), которые представляют собой интегрированный в систему метод определения оптимального транспортного маршрута между головным офисом и филиалами за пределами Европы. Сравнение транспортных расходов с затратами на поддержание более высокого уровня наличия товаров (затраты на капитальные вложения) позволяет получить рекомендации по наиболее эффективному маршруту транспортировки.

В 2020 году вся цепочка создания стоимости привела к выбросам CO₂ в размере 700 000 тонн при обороте в 2,4 миллиарда евро. В следующем 2021 году выбросы CO₂ увеличились до 820 000 тонн, а оборот - до 2,97 миллиарда евро. В 2021 и 2022 годах были приняты первоначальные меры по снижению доли грузовых авиаперевозок в выбросах. Это позволило сэкономить более 2 500 тонн выбросов CO₂.

Утилизация пластика в мусорном мешке

В головном офисе в Бломберге расположены крупные производственные подразделения, а также большие административные и логистические зоны. Здесь образуется большое количество отходов, которые собираются отдельно, используя определенную концепцию утилизации. Цель - обеспечить безопасную утилизацию с учетом устойчивого развития и экономических факторов.

В 2021 году нам удалось снизить долю коммерческих коммунальных отходов с 4,7 до 4,3 %. Доля коммерческих бытовых отходов также постоянно снижается на немецких предприятиях в Шидере и Бад-Пирмонте.

В связи с резким ростом заказов в 2021 году увеличилась доля металлосодержащих отходов производства, таких как цветные металлы и медь. Материалы поступают в цикл производства стружки и перерабатываются для повторного использования. В 2021 году объем переработанной стружки увеличился на 150 тонн по сравнению с предыдущим годом.

Помимо непосредственно материалов, используемых в производстве, вспомогательные материалы и продукты также оцениваются и отбираются с точки зрения их устойчивого развития.

Ответственность за продукт

Компания устанавливает высокие требования для своих изделий и решений. Помимо качества, в центре внимания всегда находятся инновации. Phoenix Contact практикует комплексное управление качеством, которое распространяется как на производство и бизнес-процессы, так и на послепродажное обслуживание. Все системы и процессы сертифицированы. Выполнение и эффективность требований регулярно проверяются и обеспечиваются внутренними и внешними аудитами.

Исследования и новые разработки имеют для нашей компании очень важное значение. Расходы Phoenix Contact на НИОКР в 2021 году составили около 198 миллионов евро, что соответствует примерно семи процентам от объема продаж. По сравнению с предыдущим годом число сотрудников в сфере исследований и разработок выросло на 150 единиц в эквиваленте полного рабочего дня (ЭПД) и составило более 1 650 ЭПД. В общей сложности более 100 новых прав ИС были поданы в качестве первых заявок. В долгосрочной перспективе это ставит Phoenix Contact выше среднего показателя по отрасли. Общее количество патентов подтверждает инновационную мощь компании.

Устойчивое развитие энергетики
Испытание на короткое замыкание в лаборатории для защиты от перенапряжений
Следы ног из травы
Устойчивое развитие энергетики

В рамках защиты окружающей среды в инновационных продуктах Phoenix Contact по возможности исключаются вещества, представляющие опасность. Чтобы гарантировать, что все поставщики выполняют эти требования, для них обязателен стандарт экологического соответствия компании. Регулярно проводится оценка благонадежности поставщиков и запрашивается информация о регулируемых ингредиентах в материалах. Также проводятся лабораторные анализы для проверки используемых материалов на содержание опасных веществ. Новые материалы проходят строгий процесс оценки. Это также гарантирует соответствие законодательным требованиям, таким как Директива RoHS 2011/65/EU и Регламент REACH (EC) № 1907/2006. Допуск материалов, содержащих вещества, классифицированные как вещества очень высокой опасности (SVHC) согласно REACH, обычно осуществляется только в соответствии с требованиями законодательства, если нет альтернативных материалов.

Испытание на короткое замыкание в лаборатории для защиты от перенапряжений

Безопасность изделий является центральным компонентом стандартов качества Phoenix Contact и подтверждается испытаниями. Соблюдаются все соответствующие законы о безопасности продукции, а также директивы и стандарты, закрепленные в них. Кроме того, многие изделия тестируются и оцениваются независимыми организациями.

Изделия имеют различные функции обеспечения безопасности. Команда по отклику на инциденты безопасности изделий (PSIRT) проверяет их на наличие уязвимостей и выпускает обновления безопасности. Помимо этого Phoenix Contact предлагает стандартизированный пакет безопасности в изделиях, промышленных решениях и услугах, который гарантирует безопасную эксплуатацию машин, установок и инфраструктур с учетом требований завтрашнего дня. Необходимые обновления, доступные в течение многих лет, обеспечивают долгий срок службы. Изделия разрабатываются в соответствии с сертифицированными процессами согласно МЭК 62443-4-1. Меры безопасности реализуются, проверяются и документируются на основе анализа угроз.

Следы ног из травы

С 2021 года компания Phoenix Contact оценивает свои изделия с точки зрения их воздействия на окружающую среду. Экологический след изделия (PEF) рассчитывается в соответствии со спецификациями EF3.0. Результаты будут доступны в Интернете в будущем. Благодаря растущей прозрачности и точности данных о выбросах CO₂ в цепочках создания стоимости, данные об экологическом следе продукции становятся все более точными.

Подробнее об экологическом следе изделия