Измерение, преобразование и соединение

Продукция для передачи и распределения энергии

Phoenix Contact предлагает инновационные решения для любых требований в области передачи и распределения энергии.
Скачайте брошюру «Передача и распределение энергии - Продукция для вашего успеха».

Скачать
Рабочий на электрической подстанции

Разделять, преобразовывать, фильтровать сигналы, контролировать и регулировать процессы: наши компоненты MSR решают задачи помехоустойчивой передачи сигналов, начиная от датчика- и заканчивая системами управления. Откройте для себя наши счётчики электроэнергии, реле и преобразователи тока и напряжения.

Счётчики электроэнергии EMpro

Измерение и контроль

Счётчики электроэнергии EMpro фиксируют электрические параметры вашего оборудования и передают их по распространенным интерфейсам связи в вышестоящие системы диспетчеризации- и управления. Воспользуйтесь ассистентом установки на базе веб-технологии для настройки конфигурации и интеграции устройств всего за несколько шагов.

Реле с осевым якорем

Долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности

Наши вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления- и контроля в средах, критических с точки зрения отказоустойчивости и безопасности. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. При этом, несмотря на свою высокую коммутационную способность, они потребляют минимум энергии.

Релейные модули

Сверхкомпактное решение для управления и коммутации

Одна система для всех классов напряжения. Наши реле серии PLC способны обрабатывать любые сигналы и управляющие напряжения — 24, 48, 60 В DC на щите управления или 110, 125 и 220 В DC в поле — как на входе,- так и на выходе.

Дополнительные трансформаторы тока PACT RCP

Измерение тока

Измерение и преобразование токов с помощью легко устанавливаемых трансформаторов. Для первого монтажа или быстрой и простой установки новых компонентов: мы предлагаем широкий спектр трансформаторов для преобразования переменных токов до 4000 A во вторичные токи 0 … 1 A.

Измерители тока для применения вне помещений

Измерители тока для применения вне помещений

Если требуется измерение тока вне помещений, оптимальным выбором будет измеритель PACT RCP...-UV с устойчивой к УФ-излучению катушкой Роговского. Для его установки требуется лишь несколько простых действий.

  • Устойчивые к УФ-излучению материалы
  • Гибкая измерительная катушка для размыкания
  • Широкая полоса частот для измерения высших гармоник и переходных процессов
  • Восемь диапазонов измерения тока на выбор: от 0 … 100 A до 0 … 4000 A