Дистанционное управление

Продукция для передачи и распределения энергии

Phoenix Contact предлагает инновационные решения для любых требований в области передачи и распределения энергии.
Скачайте брошюру «Передача и распределение энергии - Продукция для вашего успеха».

Скачать
Опоры линий электропередачи с электростанцией на заднем плане

Подключение географически распределенных технологических- и электрических подстанций к центральному диспетчерскому пункту требует применения модульных систем дистанционного управления, поддерживающих необходимые протоколы связи. Для функционального объединения, обработки и параметрирования данных мы предлагаем решения, которые легко настраивать, использовать и обслуживать даже без специальных знаний программирования. Кроме того, эти решения обеспечивают надежный контроль и удаленный доступ на основе целого ряда стандартизованных протоколов связи.

Открытые и инновационные: контроллеры PLCnext Control

Открытые и инновационные: контроллеры PLCnext Control

Контроллеры PLCnext Control позволяют работать с наиболее удобными для вас языками программирования, от МЭК 61131-3 до языков высокого уровня. Простая интеграция, а также проверенные библиотеки и функциональные блоки обеспечивают высокий уровень гибкости. Использование актуальных и перспективных стандартов связи дает вам неограниченную степень свободы в выборе решений для дистанционного управления.

Система дистанционного управления- и автоматизации в энергосетях

Модульная система дистанционного управления- и автоматизации

Технологическая платформа smartRTU представляет собой модульное, легко настраиваемое дистанционное решение для самых разных областей применения. Отличительными особенностями этой системы дистанционного управления- и автоматизации в энергосетях являются встроенный набор функций и простота настройки.

Контроль и управление энергосетями

Контроль и управление энергосетями

Мониторинг рабочих показателей является важным условием для эффективного расширения и надежной эксплуатации энергосетей. Ключевую роль в его реализации играют возможности простой настройки параметров, анализа, логической связи и передачи сигналов и значений. Платформа smartRTU позволяет легко, без специальных знаний программирования конфигурировать и быстро вводить в эксплуатацию телемеханические системы с помощью обычного веб-браузера. Благодаря модульной структуре вы можете гибко подключать дополнительные устройства — например, индикаторы короткого замыкания- и заземления, — получая возможность реализации самых разных систем. Сообщения о рабочих состояниях и результаты измерений передаются в вышестоящие станции дистанционного управления или системы управления с учетом всех актуальных предписаний об информационной безопасности. Сигналы передаются в параллельном режиме при помощи стандартизованных протоколов, например, МЭК 60870-5-101/104 или МЭК 61850.

Кроме функций мониторинга smartRTU может выполнять различные (дистанционные) команды управления: от простых одиночных сообщений до комплексных двойных команд с функцией блокировки. Так, например,- при помощи простой настройки параметров выполняется дистанционное управление выключателями нагрузки и силовыми автоматическими выключателями.