Полностью автоматизированное производство клеммных сборок с помощью установки clipx MASTER line
Максимальная эффективность благодаря полностью автоматической комплектации и маркировке
Оптимизируйте свои производственные процессы в производстве шкафов управления с помощью нашей установки clipx MASTER line, предназначенной для полностью автоматизированного производства клеммных сборок, включая маркировку. После полностью автоматической комплектации монтажных реек производится лазерная маркировка всей клеммной сборки без остановки процесса. Информация, необходимая для производства, поступает непосредственно из отдела проектирования. Благодаря этим характеристикам установка clipx MASTER line вносит решающий вклад в оптимизацию процессов и внедрение автоматизированных производственных процессов в производстве шкафов управления.
Преимущества для Вас
- Повышение эффективности и производительности благодаря полностью автоматизированному производству без остановки технологического процесса
- Минимизация ошибок за счет передачи данных от отдела проектирования
- Значительная экономия времени при маркировке благодаря использованию клемм со встроенными маркерами
- Высокое качество и точность маркировки благодаря лазерной маркировке
Ваше решение по автоматизации для эффективного производства клеммных сборок
Весь производственный процесс clipx MASTER line включает в себя монтаж компонентов и последующую маркировку. Основные преимущества нашего оборудования заключаются в полностью автоматизированной транспортировке между отдельными этапами производства, а также в параллельном выполнении операций по монтажу и нанесению маркировки, что позволяет сократить сроки изготовления до минимума. Использование клеммных блоков Phoenix Contact серий изделий CLXM и CLM со встроенными маркерами и оптимизированной для монтажа упаковкой позволяет повысить эффективность при монтаже и маркировке.
Установка clipx MASTER line помогает повысить эффективность и рентабельность процессов производства клеммных сборок, а также значительно сократить объем ручного труда.
Подробнее о нашей установке clipx MASTER line
Ассортимент для автоматизированного производства
Наши клеммные блоки серий CLXM и CLM со встроенными маркерами идеально подходят для автоматизированного производства клеммных сборок. Благодаря оптимизированным для монтажа упаковкам процессы наполнения и дозаправки выполняются быстро.
Использование клеммных блоков с уже установленными маркерами позволяет значительно сэкономить время. Отпадает необходимость в ручных операциях, таких как вырезание, сортировка и защелкивание отдельных маркеров при маркировке.