Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки, для неиспользуемых точек подключения, ширина: 20 мм, высота: 21,6 мм, глубина: 8,1 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Заглушка
Пластиковая насеченная заклепка, для отверстия диаметром 6 мм и толщины материала от 2 ... 8 мм
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (FKDSO), ширина: 15,9 мм, высота: 18,4 мм, глубина: 10,97 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Пластиковая насеченная заклепка, для отверстия диаметром 4 мм и толщины материала от 1,5 до 6 мм
Крышка кабельного канала, 10-полюсн., для клемм с пружинными зажимами (ST) и клеммных блоков с технологией Push-in (PT) шириной: 5,2 мм
Заглушка, для резьбы вставной, цвет: красный
Заглушка, материал: PA, длина: 25 мм, диаметр: 6 мм
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 20 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021)
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 20 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Комлпект крышек, 3 элемента, для защиты неиспользуемых шинных разъемов для монтажных реек, простой монтаж защелкиванием