Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Резьбовые колпачки
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: Pg29, цвет: светло-серый RAL 7035
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, резьба соединительной части: Pg11, цвет: светло-серый RAL 7035, с уплотнительным кольцом
Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый