Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 клемм с винтовым зажимом (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Патч-панель / патч-поле
Адаптер для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A
Патч-панель, два гнезда RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных клемм LSA (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
Патч-панель, узкая ширина, расширенный диапазон температуры, два гнезда RJ45, расположение контактов 1:1, сплошной экран, CAT5, 10/100 Мбит/с, адаптер для несущей рейки, IP20
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панель, монтаж на 19"-стойку, IP20, 16 отверстий для контактных вставок с системой Freenet
Распределительная панель, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, материал: PC-GF, тип подключения: Быстрое подключение, размер корпуса: 1, цвет: черный
Коммутационная панель 19", IP20, с 24 местами монтажа на выбор для модулей подключения кабеля RJ45, соединительных модулей RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex и MPO, средне-серый
Патч-панель, гнездо RJ45 на винтовые клеммы, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений