Гибкое и энергоэффективное управление двигателем В машиностроении Вы можете гибко и эффективно управлять двигателями с помощью частотного пускателя CONTACTRON. Мы демонстрируем применение в области производства продуктов питания и напитков. Узнайте здесь, что на практике означают увлеченность и инновации. Наша задача: совместно с заказчиком найти подходящее решение для простого управления двигателями. Мы здесь для Вас - обращайтесь к нам.

Производственный цех Innovantia
Логотип компании Innovantia® Fabricación

Профиль клиента Innovantia

Innovantia® Fabricación - поставщик решений для автоматизации. Компания в основном продает, интегрирует и производит автоматизированные линии для производства яиц в сельскохозяйственном секторе. Innovantia® Fabricación также предлагает различные машины для производства керамики для строительного сектора.

Доверие к инновациям и партнерству - частотный пускатель как решатель проблем клиента

Частотный пускатель прост, надежен, безопасен и занимает мало места. Он требует очень мало времени на установку и ввод в эксплуатацию.

Исмаэль Уэте Пикасо - Innovantia, Spanien, Председатель совета директоров
Исмаэль Уэте Пикасо - Innovantia, Испания, председатель совета директоров
Вид из-за плеча на шкаф управления с рядом частотных пускателей CONTACTRON

Производство шкафов управления: вид на шкаф управления с рядом частотных пускателей CONTACTRON

Простая концепция управления - эффективность на узком пространстве

Частотные преобразователи часто используются в тех случаях, когда, например, необходимо регулировать скорость вращения или управлять запуском и остановкой двигателя. При эксплуатации частотный пускатель CONTACTRON сочетает в себе преимущества компактного пускателя электродвигателя и основные характеристики частотного преобразователя для широкого спектра применений:

  • Простое и интуитивно понятное управление с помощью дисплея, поворотной ручки и кнопки управления. Сложная настройка параметров не требуется.
  • Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции шириной всего от 35 мм.
  • Экономичное управление компонентами благодаря ориентации на основные функции для многих применений в приводных системах
Встраиваемый частотный пускатель CONTACTRON в шкафу управления на заводе по розливу напитков

Использование частотного пускателя CONTACTRON в шкафу управления

Простое устройство управления двигателем для широкого спектра применений

Частотный пускатель CONTACTRON позволяет легко и экономично реализовывать задачи управления двигателями, особенно в интралогистике и подъемно-транспортном оборудовании, в таких областях, как машиностроение, автомобилестроение или пищевая промышленность.

Частотный пускатель CONTACTRON с защитной функцией STO в шкафу управления

Частотный пускатель CONTACTRON с защитной функцией STO в шкафу управления

Безопасность превыше всего - функция безопасного отключения крутящего момента

Встроенная функция безопасности позволяет применять их в системах аварийного останова с высоким уровнем безопасности без дополнительной защитной цепи. Safe Torque Off или STO (безопасно отключенный крутящий момент) гарантирует, что к двигателю больше не будет поступать энергия для вращения. В результате после отключения больше не возникает крутящий момент.

Вы хотите максимально повысить эффективность и безопасность своей установки?
Благодаря мгновенному отключению крутящего момента двигателей функция STO обеспечивает быстрое и безопасное вмешательство в аварийных ситуациях или при возникновении непредвиденных обстоятельств на установке. Это позволяет не только минимизировать время отказа, но и предотвратить возможные аварии и травмы, а также создать безопасную рабочую среду.

Персональный контакт
Мы с удовольствием приедем к Вам!

Если Вы хотите узнать больше о частотном пускателе CONTACTRON, просто свяжитесь с нашими специалистами.

Свяжитесь с нами
Наши специалисты по частотным пускателям CONTACTRON ведут диалог о монтажной панели шкафа управления