Интеллектуальные контроллеры EVSE для ваших зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Вы являетесь производителем зарядной инфраструктуры переменного тока, проектировщиком инфраструктуры или менеджером проектов по зарядке? Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!
CHARX control modular как центральный элемент современных зарядных точек переменного тока

Перспективная центральная часть ваших зарядных точек переменного тока

С помощью контроллера зарядки EVSE CHARX control modular мы обеспечим вас центральной системой управления зарядкой переменным током в соответствии со стандартами - как для бытовых зарядных устройств, так и для общественных зарядных станций или коммерческих зарядных парков. Благодаря модульной архитектуре, возможности обновления и поддержке современных стандартов, таких как МЭК 61851-1 и ISO 15118-2, контроллеры создают основу для перспективной зарядной инфраструктуры E-Mobility, которая всегда отвечает всем современным нормативным требованиям.

Почему CHARX control modular? Какие преимущества дают вам интеллектуальные функции наших контроллеров зарядки переменного тока?

Максимальная кибербезопасность и соответствие стандартам для защиты от атак на зарядную инфраструктуру для E-Mobility
Управление зарядным парком в центре управления оператора зарядной инфраструктуры (CPO)
Защелкните модули управления CHARX control modular plug & play на монтажной рейке
Электромобили и зарядные станции на многоэтажной парковке
Разработчики программируют перед экраном
Максимальная кибербезопасность и соответствие стандартам для защиты от атак на зарядную инфраструктуру для E-Mobility

Положитесь на проверенную безопасность и соответствие нормативным требованиям:

  • Механизмы кибербезопасности для максимальной защиты
  • Выполнение текущих и будущих требований: RED, AFIR, перспективный CRA
  • Счета с защитой от несанкционированного доступа, соответствующие калибровке

Ваше преимущество: Юридическая уверенность и защита от киберрисков

Управление зарядным парком в центре управления оператора зарядной инфраструктуры (CPO)

Воспользуйтесь преимуществами системы управления, которая легко интегрирует ваши зарядные точки:

  • Интерфейсы для бэкэнда, системы управления зданием, "умного дома" и энергоизмерительного счетчика
  • Поддержка распространенных протоколов: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Клиент WLAN для гибкой связи

Ваше преимущество: Перспективные решения для биллинга, управления нагрузкой и интеллектуальных сетей

Защелкните модули управления CHARX control modular plug & play на монтажной рейке

Начните с малого, развивайтесь гибко - наше модульное решение адаптируется:

  • Простая интеграция в существующую инфраструктуру
  • Plug & play модули: присоединяемые на монтажной рейке, легко расширяются
  • Меньше кабельных разводок и работ по настройке

Ваше преимущество: Экономичное масштабирование без сложных преобразований

Электромобили и зарядные станции на многоэтажной парковке

Всегда будьте в курсе последних событий:

  • Обновление программного обеспечения для новых функций и стандартов
  • Без потери сертификата калибровки, без дорогостоящей повторной сертификации
  • Связь по линии электропередачи (PLC) в соответствии с ISO 15118 (plug-and-charge)

Ваше преимущество: Защита инвестиций и долгосрочная совместимость

Разработчики программируют перед экраном

Ваши зарядные точки, ваша интеграция - у вас полная свобода действий:

  • Гибкая настройка интерфейса, функций и интеграции
  • Управление через веб-интерфейс для удобного конфигурирования и обслуживания
  • Мероприятия: сборные модули облегчают настройку и ввод в эксплуатацию

Ваше преимущество: Максимальная гибкость для присутствия бренда и работы с клиентами

Реализованные проекты Примеры клиентов, успешно использующих наш контроллер заряда EVSE

Технология зарядки RZB ENERGY
Компания RZB ENERGY из Бамберга в Баварии сочетает световые решения с современными технологиями зарядки. Модульные изделия состоят из стояка, зарядного контейнера и головки или крышки светильника. Часто несколько зарядных станций используются в комбинации. Соответствующая закону о калибровке сеть клиент-сервер с двенадцатью зарядными точками позволяет сократить расходы. Используются контроллеры зарядки переменным током и зарядные розетки переменного тока Phoenix Contact.
Решение для зарядной инфраструктуры от PLUON
Зарядная инфраструктура PLUON – это настраиваемая система для сбалансированной мобильности – индивидуальный дизайн и экологичное местное производство. Запатентованная модульная система обеспечивает длительный срок службы благодаря взаимозаменяемым компонентам. Оснащенный контроллерами зарядки переменным током, энергоизмерительными счетчиками, считывателями RFID и другими компонентами от Phoenix Contact, PLUON сочетает в себе технологии, дизайн и устойчивое развитие.
Крупнейший фотогальванический зарядный парк на севере Германии от компании Pramux и судоходной компании Frisia
Крупнейший на севере Германии фотогальванический зарядный парк, построенный компанией Pramux и эксплуатируемый судоходной компанией Frisia, заряжает электромобили отдыхающих на островах Северного моря во время их отсутствия. Phoenix Contact использует интеллектуальное управление зарядкой, чтобы обеспечить сбалансированную подзарядку автомобилей фотоэлектрической энергией после их возвращения. Для этого зарядные устройства переменного тока взаимодействуют с системой управления зарядного парка более высокого уровня и биллинговой системой.
Решения для зарядки электромобилей e-RS
e-RS – бельгийский поставщик комплексных решений для зарядки электромобилей. Цель компании – предложить интегрированное, централизованно управляемое решение для зарядных парков. В проекте, представленном здесь, было установлено 120 зарядных точек, которые можно расширить до 800. Используются центральные шкафы управления с контроллерами зарядки переменного тока, коммутационными устройствами и энергоизмерительными счетчиками от Phoenix Contact, которые обеспечивают эффективное управление и мониторинг.

Наш надежный контроллер заряда EVSE: разработан и успешно испытан с энтузиазмом и многолетним опытом

Кибербезопасность включена Контроллер EVSE как первая линия обороны вашей зарядной инфраструктуры

Кибератаки на зарядную инфраструктуру постоянно учащаются и ставят перед операторами, проектировщиками и производителями новые задачи. С CHARX control modular вы можете положиться на зарядное устройство для E-Mobility, которое было разработано с нуля для обеспечения максимальной безопасности. Современные механизмы защиты, зашифрованная связь и регулярные обновления программного обеспечения гарантируют надежную защиту зарядных точек от манипуляций, неправомерного использования данных и сбоев. В то же время вы выполняете все текущие и будущие требования законодательства - и тем самым создаете основу для надежной зарядной инфраструктуры.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Как обеспечить кибербезопасность зарядной инфраструктуры переменного тока

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему кибербезопасность так важна для зарядных точек переменного тока?
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Каковы конкретные угрозы?
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Какие законодательные требования применяются?
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Как CHARX control modular защищает мои зарядные точки?
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Как сохранить мою инфраструктуру в будущем?
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Что еще я должен учитывать как оператор?
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему кибербезопасность так важна для зарядных точек переменного тока?

Зарядная инфраструктура является критически важной инфраструктурой и все чаще становится объектом кибератак. Манипуляции, сбои, неправомерное использование данных или атаки на внутренние системы могут привести к финансовым потерям, ухудшению имиджа и нестабильности сети.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Каковы конкретные угрозы?

К наиболее распространенным рискам относятся атаки типа "отказ в обслуживании" (перебои в работе), манипуляции с биллинговыми данными, фишинг (например, поддельные QR-коды), выкупное ПО, утечка данных и несанкционированный доступ к данным пользователей.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Какие законодательные требования применяются?

Европейский закон о киберустойчивости (CRA) и Директива по радиооборудованию (RED) делают меры кибербезопасности обязательными для сетевых продуктов, таких как контроллер заряда EVSE. Соответствующие стандарты включают EN 18031, МЭК 62443-4-2 и ISO 15118.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Как CHARX control modular защищает мои зарядные точки?

CHARX control modular

  • является "безопасным по интеграции и по умолчанию": функции обеспечения безопасности активируются по факту, небезопасные интерфейсы деактивируются по умолчанию.
  • имеет строгую аутентификацию, права на основе ролей и закрытые порты.
  • использует TLS-шифрование, брандмауэр, VPN и подписанные обновления прошивки.
  • беспрепятственно регистрирует события, имеющие отношение к безопасности.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Как сохранить мою инфраструктуру в будущем?

CHARX control modular уже соответствует требованиям RED и готовится к внедрению CRA. Регулярное обновление программного обеспечения, управление уязвимостями (включая SBOM и процесс PSIRT) и дорожная карта по внедрению новых стандартов, таких как МЭК 62443 и OCPP 2.0.1 Security, обеспечивают долгосрочную безопасность.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Что еще я должен учитывать как оператор?

Важным модулем является соответствие контроллера. Для всей системы операторы обязаны регулярно проверять всю зарядную инфраструктуру на предмет кибербезопасности и соблюдения нормативных требований. CHARX control modular поддерживает вас документацией и руководствами.

AFIR, закон об оплате и калибровке Делайте покупки так, как ожидает покупатель - и как требует закон

CHARX control modular отвечает всем современным и будущим требованиям, предъявляемым к зарядным точкам в общественных местах. Благодаря совместимости с современными провайдерами облачных платежей вы можете предложить спонтанную тарификацию и оплату (ad hoc payment) кредитными/дебетовыми/гирокартами или QR-кодами - без каких-либо приложений или договоров, а значит, полностью соответствуя требованиям AFIR. В то же время вы обеспечиваете прозрачную, защищенную от несанкционированного доступа тарификацию по киловатт-часам, защищенный от несанкционированного доступа учет и цифровую проверку в соответствии с немецким законом о калибровке. Благодаря встроенным функциям подключения и зарядки (с поддержкой ISO-15118) вы можете предложить своим клиентам максимальное удобство и перспективу. Это обеспечивает удобство зарядки и гарантирует безопасность с юридической точки зрения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Почему AFIR, оплата и закон о калибровке - важные темы для вас

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке

Положение об инфраструктуре альтернативного топлива (AFIR) - это постановление ЕС, действующее с апреля 2024 года. Он обязывает операторов обеспечить возможность специальной зарядки и простой, недискриминационной оплаты (например, с помощью дебетовой/кредитной карты или QR-кода) в общедоступных зарядных точках. С 2026/27 года обязательными станут также функции ISO 15118 (plug-and-charge), которые уже сегодня выполняются с помощью CHARX control modular.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке

Новые общественные зарядные точки переменного тока должны предлагать как минимум один широко распространенный безналичный способ оплаты - например, дебетовой/кредитной картой, Girocard или безопасным QR-кодом. Оплата должна быть возможна без предварительной регистрации или приложения.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке

Согласно немецкому закону о калибровке (закон о метрологии и поверке средств измерения/постановление об измерениях и калибровке), тарификация зарядных точек должна осуществляться точно и прозрачно в соответствии с киловатт-часами (кВт/ч). Измеренные значения и данные счета должны храниться в защищенном от несанкционированного доступа виде и быть доступными для клиента. Там, где действует закон о калибровке, разрешается эксплуатировать только зарядные станции, соответствующие закону о калибровке.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке

В настоящее время закон о калибровке действует только в Германии, но в других странах, таких как Франция, Италия и Испания, аналогичные правила находятся в стадии разработки или в некоторых случаях уже введены в действие. Закон о калибровке распространяется на всех операторов зарядных точек, где процесс зарядки оплачивается - то есть там, где электроэнергия не отдается даром. Исключение составляют только случаи чисто частного использования без выставления счетов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке

Plug and Charge обеспечивает автоматическую аутентификацию и оплату непосредственно через зарядный кабель. В соответствии с ISO 15118-2 для этого используется технология Powerline Communication (PLC), т.е. обмен данными между автомобилем и зарядной точкой осуществляется по силовым линиям зарядного кабеля. ISO 15118-2 станет обязательным для новых общественных зарядных точек с января 2026 года. Эта функция доступна с CHARX control modular с 1 квартала 2026 года.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Почему для вас важны такие темы, как AFIR, оплата и закон о калибровке

Ищите сертифицированное оборудование и программное обеспечение, которое соответствует всем требованиям к оплате, закону о калибровке и стандарту ISO 15118. CHARX control modular уже подготовлен ко всем текущим и будущим требованиям и поможет вам в их реализации.

Таксономия ЕС Устойчивая мобильность и управление энергопотреблением для компаний

Зарядная инфраструктура для электромобильности считается соответствующей таксономии и может быть признана устойчивым видом экономической деятельности при соблюдении определенных критериев. Основные требования таксономии ЕС включают

  • Они вносят ощутимый вклад в достижение экологических целей ЕС, в частности, в защиту климата и эффективность использования ресурсов.
  • Вы усиливаете управление энергопотреблением за счет интеллектуального контроля, управления нагрузкой и интеграции возобновляемых источников энергии.
  • Вы выполняете все больше обязательств по отчетности и соблюдаете критерии ESG, а значит, повышаете свои шансы на финансирование и поддержку.

CHARX control modular - интеллектуальное связующее звено между зарядной инфраструктурой и управлением энергопотреблением - создает условия для интеллектуальной, устойчивой системы в целом. Контроллер заряда переменного тока обеспечивает оптимальную интеграцию в интеллектуальную сеть, поддерживает внедрение таксономии ЕС и делает устойчивую электромобильность измеримой и перспективной для вашей компании.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как выбор контроллера заряда влияет на таксономию ЕС

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС

Возможность таксономии означает, что зарядная инфраструктура для электромобильности - если она соответствует определенным критериям ЕС - считается устойчивой экономической деятельностью. Это упрощает отчетность, повышает шансы на получение финансирования и делает устойчивое развитие измеримым.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС

CHARX control modular - это интеллектуальное связующее звено между зарядной инфраструктурой и управлением энергопотреблением. Контроллер EVSE обеспечивает интеграцию возобновляемых источников энергии, эффективное управление нагрузкой и подключение к интеллектуальным сетям. Центральные требования таксономии ЕС, таким образом, технически поддерживаются и документируются.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС

Передовое управление энергопотреблением - например, с помощью интеллектуального контроля, динамического управления нагрузкой и использования фотогальванических установок - способствует достижению экологических целей, предусмотренных таксономией ЕС. CHARX control modular позволяет оптимально контролировать и документировать эти процессы.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС

Компании выигрывают от того, что получают больше прав на финансирование, более привлекательные условия финансирования и более устойчивый имидж. Кроме того, они становятся перспективными с точки зрения регулирования и выполняют растущие обязательства в области ESG и отчетности.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС

С помощью CHARX control modular можно прозрачно документировать соответствующие эксплуатационные данные, потоки энергии и интеграцию возобновляемых источников энергии. Это позволит вам подтвердить соответствие критериям таксономии ЕС для инвесторов, банков и органов власти.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Как правильный выбор контроллера зарядки переменным током может положительно повлиять на таксономию ЕС

В соответствии с таксономией ЕС, защита климата, эффективность использования ресурсов и поощрение использования возобновляемых источников энергии, в частности, решаются с помощью интеллектуальной, управляемой зарядной инфраструктуры переменного тока.

Откройте для себя CHARX control modular Интерфейсы и особенности класса 1000 и 3000

Интерактивная карта изображений: Модульные контроллеры зарядки переменным током CHARX control modular - компактный класс 1000 и интеллектуальный класс 3000
Вводы-выводы
Аналоговые входы для определения температуры с помощью датчиков Pt-1000 или PTC. Цифровые входы и выходы с настраиваемым назначением функций.
RCM...
Возможность подключения датчика RCM для обнаружения постоянного остаточного тока.
Контактор
Переключающий контакт без потенциала для управления зарядным контактором. Обнаружение пересечения нуля для связи в соответствии с ISO 15118.
Radio Frequency Identification)
Возможность подключения по RS-485 считывателя RFID для авторизации пользователя и обратной связи с пользователем через светодиодный дисплей и звуковой сигнал.
Энергоизмерительные счетчики
Возможность подключения по RS-485 энергоизмерительного счетчика для регистрации текущих зарядных токов и энергии. Подключение энергоизмерительного прибора более высокого уровня для внутреннего управления нагрузкой.
Зарядный интерфейс
Интерфейс для зарядного штекера электромобиля или инфраструктурной зарядной розетки, с управлением блокировкой и автоматическим отключением зарядного штекера в случае сбоя питания. Подключение сигнальных контактов CP (Control Pilot) и PP (Proximity Pilot).
4G
интерфейс мобильной связи 4G/2G для внутреннего подключения и удаленного доступа (только CHARX SEC-3100 и CHARX SEC-3150).
Linux
Открытая платформа Linux для реализации прикладного программного обеспечения более высокого уровня, например, для управления процессами зарядки или взаимодействия с внешними системами.
Ethernet
Два независимых Ethernet-интерфейса для режимов работы WAN/LAN и LAN/LAN. Подключение к другим контроллерам зарядки переменным током семейства CHARX control modular.
Управление нагрузкой
Статическое или динамическое управление нагрузкой (DLM) для подключенных зарядных точек.
OCPP
В настоящее время для подключения к внутренним системам поддерживается OCPP 1.6J, а OCPP 2.0.1 будет также поддерживаться в будущем через обновление программного обеспечения.
Подключение и зарядка
Связь в соответствии с ISO 15118-2 (только CHARX SEC-3050 и CHARX SEC-3150).
Перейти к изделиям
Более подробная информация на странице нашего продукта

Сравните наши варианты контроллеров EVSE между собой, узнайте об особенностях, технических характеристиках, подходящих принадлежностях, примерах применения и возможностях поддержки.

К контроллерам заряда
Контроллер заряда переменного тока CHARX control modular

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер

С момента основания в 2013 году мы в составе группы Phoenix Contact специализируемся в технологиях зарядки для электромобильности. На сегодняшний день наша компания насчитывает примерно 800 сотрудников по всему миру и располагает производственными помещениями площадью 33 200 м²; наш ассортимент включает более 700 изделий CHARX, предназначенных для развития зарядной инфраструктуры, а также для электрификации коммерческих автомобилей и мобильной техники.

Являясь пионерами и соавторами технологии быстрой зарядки CCS, лидерами рынка зарядных кабелей HPC с жидкостным охлаждением и экспертом в области международной стандартизации, мы способствуем глобальному переходу к сбалансированной мобильности. Наша цель: разрабатывать технологию зарядки, которая отличается высокой производительностью, надежностью, возможностью подключения к сети и готова к требованиям завтрашнего дня.

Аудитория на специализированном докладе, в том числе логотипы МЭК, DKE и CharIN

Организации, ответственные за глобальную стандартизацию Совместно с МЭК, DKE и CharIN мы ускоряем переход к новой модели мобильности

Мы способствуем электрификации транспортного сектора – не только как производители технологии зарядки, но и как надежные эксперты и активные участники глобальной нормативно-технической деятельности.

В качестве администраторов международных проектных групп МЭК, а также немецких отраслевых комитетов в рамках DKE мы налаживаем связи между промышленностью, испытательными лабораториями и партнерами по инфраструктуре, активно участвуем в разработке технических требований к новым стандартам зарядки и ускоряем процесс принятия международных стандартов.

Наряду с ведущими производителями автомобилей и TÜV SÜD с 2015 года мы являемся одним из учредителей объединения CharIN (Charging Interface Initiative). Сегодня CharIN, насчитывающая более 300 членов, является ведущей мировой ассоциацией, которая выступает за внедрение унифицированных зарядных стандартов, таких как CCS, NACS и MCS.

Через наши сбытовые дочерние компании по всему миру мы обеспечиваем признание наших решений национальными организациями по стандартизации, внедряем полученные результаты на глобальном уровне и укрепляем доверие к безопасной и совместимой системе зарядки.