Защита и питание

Продукция для передачи и распределения энергии

Phoenix Contact предлагает инновационные решения для любых требований в области передачи и распределения энергии.
Скачайте брошюру «Передача и распределение энергии – Продукция для вашего успеха».

Скачать сейчас
Системы управления и защиты для электрических подстанций

Системы управления и защиты жизненно необходимы для безопасной и надежной работы электрических подстанций. Безотказное питание и надежная защита самих этих устройств относятся к важнейшим задачам в сфере передачи и распределения энергии. Мы предлагаем специальные источники питания постоянного тока на 24 В, в т. ч. с резервированием, а также компактные автоматические выключатели, позволяющие обеспечить отдельную защиту любой из функций. Наши компактные устройства защиты- и управления с широчайшим набором функций защиты, управления и измерения подходят для самых разных областей применения.

Электронные автоматические выключатели

Эффективная защита электрооборудования

Обеспечьте индивидуальную защиту электрооборудования. Автоматические выключатели надежно защищают устройства, обеспечивая высокую степень готовности всего оборудования в комплексе.

Источник питания QUINT 4

Максимальная эксплуатационная готовность

Обеспечьте резервирование энергоснабжения электронного оборудования трансформаторных подстанций с помощью высокотехнологичных источников питания.

Устройства защиты- и управления для клиентских и распределительных сетей

Полная защита энергосетей

Наши инновационные устройства защиты- и управления благодаря широкому набору защитных функций идеально подходят для использования в клиентских и распределительных сетях. Эти устройства отличаются своей неприхотливостью и долговечностью. Дисплеи высокого разрешения и функциональные клавиши облегчают процесс управления.

Резервный блок вспомогательного питания для электрических подстанций

Резервный блок вспомогательного питания для электрических подстанций

Стопроцентная готовность оборудования — первое требование к электрическим подстанциям. Отказ частей установки или отдельных компонентов может привести к значительным потерям. Резервные системы помогают избежать подобных отказов, обеспечивая таким образом максимальную степень готовности подстанции. В случае использования резервной схемы вспомогательного питания, на первичной стороне подключены два источника питания в параллельном режиме, поэтому при отказе одного устройства нагрузка полностью переходит на второе устройство. Чтобы обеспечить питанием несколько шкафов управления при помощи защищенного источника питания на 24 В постоянного тока, для начала необходимо соединить их, используя кольцевую линию (-X1, -X2). Такая кольцевая линия легко и безопасно монтируется на месте посредством наших штекерных клемм с винтовыми- зажимами или зажимами push-in. Чтобы короткое замыкание в неисправном источнике питания (-G1, -G2) или проводах не приводило к пробую напряжения питания на потребителе, источники питания разделяются двумя резервными модулями/ диодами (-G10, -G11). Тогда электропотребление всех подключенных нагрузок в любых рабочих состояниях выполняется посредством одного модуля. Для простого распределения напряжения в шкафу управления используются наши компактные клеммы PTFIX (-X10, -X11). Встроенные автоматические выключатели защищают все устройства и производят целевые отключения в случае неисправности (-F10, -F11, -F12). Таким образом гарантируется максимальная степень готовности.