Услуга погашения задолженности на настольном ПК и смартфоне

Услуга погашения задолженности – услуга выставления счетов за бытовое зарядное устройство

Услуга погашения задолженности позволяет легко и точно выставить счет за процесс зарядки электромобилей компании. Благодаря запатентованному дополнительному аппаратному обеспечению любое бытовое зарядное устройство может быть использовано для выставления счетов в соответствии с законом о калибровке. Пользователи услуги погашения задолженности могут гибко приобрести новое бытовое зарядное устройство или модернизировать существующие модели. Удобное веб-приложение позволяет распределять процессы зарядки по категориям: частные или деловые.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

О Charge Repay Service

Электромобиль с зарядным штекером
Услуга Charge Repay Service на экране
Услуга Charge Repay Service на смартфоне
Разводка электрошкафа
Электромобиль с зарядным штекером

Интеграция домашней энергетической системы сопряжена со сложностями. Услуга Charge Repay Service предлагает водителям полную гибкость в выборе бытового зарядного устройства. Существующие системы не заменяются, а просто интегрируются. Биллинговая услуга не блокирует никаких интерфейсов и не мешает существующей домашней установке.

Услуга Charge Repay Service на экране

Услуга Charge Repay Service предлагает автоматизированный процесс регистрации, который значительно снижает административную нагрузку на управление автопарком. Весь процесс, включая возмещение расходов на зарядку водителям, берется на себя. Удобная платформа администрирования обеспечивает постоянный доступ ко всей необходимой информации.

Услуга Charge Repay Service на смартфоне

Выплаты водителям служебных автомобилей производятся напрямую через услугу Charge Repay Service. Это сокращает усилия, необходимые для интеграции в существующие системы. Компания получает общий счет за месяц. Конфиденциальные данные водителей автомобилей компании остаются под надежной защитой сервиса. Кроме того, все необходимые данные могут быть получены через API для интеграции в существующие инструменты управления персоналом.

Разводка электрошкафа

Сертифицированные электрики обеспечивают безопасную, соответствующую стандартам и, прежде всего, оперативную установку аппаратного обеспечения на всей территории Германии. Проводя дистанционную предварительную проверку перед установкой, монтажники гарантируют, что все местные условия будут учтены.

charge-repay.io
Дополнительная информация об услуге Charge Repay Service

Узнайте подробнее, как работает услуга Charge Repay Service от Phoenix Contact.

Узнать больше
Charge Repay Service

Особенности решения

  • Экономичность: до 50 % экономии средств по сравнению с заменой бытового зарядного устройства на решение, соответствующее закону о калибровке
  • Ориентированность на пользователя: Использование существующих домовых установок и интеграция фотогальванических установок, максимальная гибкость для новых установок и быстрая доступность
  • Сбалансированность и законность: Сбалансированная установка бытовых зарядных устройств, не требующая замены аппаратного обеспечения
White paper Charge@Home

Загрузите наш white paper Charge@Home прямо сейчас Управление автопарком с прицелом на будущее

Наш white paper проливает свет на требования к решениям для бытовой зарядки. В white paper показано, как эти решения для зарядки используются для юридически корректной тарификации служебных автомобилей. Узнайте больше об установке бытовых зарядных устройств, законодательной базе и эффективных решениях для выставления счетов за зарядку в домашних условиях.

Ваш личный консультант

По всем вопросам, связанным с Charge Repay Service

Я с нетерпением жду Вашего запроса! Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.