EO-K/PT/LED/DUO
-
Двойная розетка
0804123
Двойная розетка, cо световым индикатором, Схема расположения контактов тип K, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: SR 107-2-D1, Обозначения стран: Дания
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Указанный номинальный ток не относится к вариантам предохранителей. Для них ток определяется типом используемого предохранителя. |
| Тип изделия | Розетка |
| Код страны | Дания |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Указание | Электрические розетки в шкафу управления с зажимом Push-in не предназначены для проходного соединения. К каждой точке подключения подключать не больше одного проводника. Многократное назначение точки подключения не допускается. |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Калиберная пробка | A3 |
| B3 | |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Номинальный ток | 16 A |
| Номинальное напряжение | 250 В AC (50 Гц) |
| Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 2,5 мм² |
| Индикатор состояния | да |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 59,2 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 60 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 67,5 мм |
| Диаметр отверстий | 4,4 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Изоляционный материал | PA |
| Материал, контакт | CuZn38 |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Тип штекера | Схема расположения контактов тип K |
| Вибрации/ широкополосные шумы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
| ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
| Ускорение | 3,12г |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Результат | Испытание пройдено |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 30г |
| Продолжительность удара | 18 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 40 °C (согласно МЭК 60884-1, среднее значение за 24 часа не выше +35 °C) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Устойчивость к влажности воздуха | 95 % ... 48 ч |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | SR 107-2-D1 |
| Тип монтажа | На монтажной рейке и прямой монтаж |
| Номер артикула | 0804123 |
| Упаковочная единица | 2 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 2 Количество |
| Ключ изделия | BE762B |
| GTIN | 4055626226569 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 133,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 133 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d0d0c085-1dd2-413d-9b26-f2706e0f6702 |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А