EO-I/UT/GN
-
Розетка
0804088
Розетка, для Китая и других стран, Схема расположения контактов тип I, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 10 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: GB 2099.1 и GB 1002, Обозначения стран: Китай
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Указанный номинальный ток не относится к вариантам предохранителей. Для них ток определяется типом используемого предохранителя. |
| Тип изделия | Розетка |
| Код страны | Китай |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Калиберная пробка | A3 |
| B3 | |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Номинальный ток | 10 A |
| Номинальное напряжение | 250 В AC (50 Гц) |
| Индикатор состояния | нет |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 58,9 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 60 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 67,5 мм |
| Диаметр отверстий | 4,4 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Изоляционный материал | PA |
| Материал, контакт | CuZn38 |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Тип штекера | Схема расположения контактов тип I |
| Вибрации/ широкополосные шумы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
| ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
| Ускорение | 3,12г |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Результат | Испытание пройдено |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 30г |
| Продолжительность удара | 18 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -45 °C ... 70 °C (максимальный диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, см. кривую снижения мощности) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -45 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Устойчивость к влажности воздуха | 95 % ... 48 ч |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | GB 2099.1 и GB 1002 |
| Тип монтажа | для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа |
| Номер артикула | 0804088 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
| Ключ изделия | BE7619 |
| GTIN | 4055626226231 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 76,18 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 65,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,422 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Плоские планки Zack 0827464
-
EO-SI-FRAME - Соединительная плата 0804522
-
SI-M1A - Монтажная рамка 1404493
-
SI-M1B - Монтажная рамка 1404494
-
SI-M1A-GL - Монтажная рамка 1407592
-
SI-M1B-GL - Монтажная рамка 1407593
-
SI-M1A-ML - Монтажная рамка 1407588
-
SI-M1B-ML - Монтажная рамка 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Монтажная рамка 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Монтажная рамка 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А