EO-I/UT
-
Розетка
0804087
Розетка, для Китая и других стран, Схема расположения контактов тип I, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 10 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: GB 2099.1 и GB 1002, Обозначения стран: Китай