EO-G/UT/SH/LED/GN - Розетка
0804054

Розетка, с расширенной защитой от касания / заслонка, индикатор, Схема расположения контактов тип G, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 13 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: BS 1363-2, МЭК 60884-1, Обозначения стран: Великобритания

Подробная информация о продукте