EO-G/PT/SH/S
-
Розетка
0804069
Розетка, с расширенной защитой от касания / заслонка, Схема расположения контактов тип G, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 13 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: BS 1363-2, IEC 60884-1, Обозначения стран: Великобритания