EO-G/PT/SH
-
Розетка
0804063
Розетка, с расширенной защитой от касания / заслонка, Схема расположения контактов тип G, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 13 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: BS 1363-2, IEC 60884-1, Обозначения стран: Великобритания