Розетка - EO-CF/UT/LED/DUO/GN 0804037

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип CF, Винтовые зажимы, Индикатор, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1


Подробная информация о продукте




Номинальный ток IN 16 A
Номинальное напряжение UN 250 В AC (50 Гц)

Высота 75 мм
Ширина 90 мм
Глубина 60 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Материал, контакт CuZn37
Цвет зеленый
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Изоляционный материал PA
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется

Стандарты
Стандарты / нормативные документы VDE 0620-1

Тип монтажа для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа

Код страны Германия

Индикатор состояния да

Тип штекера Схема расположения контактов тип CF


Ключ заказа 0804037
Упаковочная единица 2 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 2 Количество
Страница каталога Стр. 562 (C-3-2019)
GTIN 4055626225777
Вес/шт. (с упаковкой) 139,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 135,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL



EAC-RoHS

EAC

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 250 В
Номинальный ток IN 16 A

REACh SVHC Hexahydromethylphthalic anhydride 25550-51-0
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»