EO-CF/PT/YE - Розетка
1068067

Розетка, Схема расположения контактов тип CF, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: желтый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 16 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: VDE 0620-1, Обозначения стран: Германия

Подробная информация о продукте