EO-CF/PT/LED/F/GN - Розетка
0804043

Розетка, с индикатором, предохранитель 5 x 20 мм, 6,3 A, Схема расположения контактов тип CF, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: зеленый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 6 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Обозначения стран: Германия

Подробная информация о продукте