EAC-RoHS
EAC
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Номинальное напряжение UN | 250 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 16 A |
Розетка, Схема расположения контактов тип CF, Пружинные зажимы Push-in, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1
Номинальное напряжение UN | 250 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 16 A |