EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15
-
Розетка
0804179
Розетка, с расширенной защитой от прикосновения / заслонкой, индикатором, УЗО, Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: UL 508, Обозначения стран: США