EO-AB/UT/LED/DUO/15 - Двойная розетка
0804163

Двойная розетка, cо световым индикатором, Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, На монтажной рейке и прямой монтаж, cтандарты/нормативные документы: UL 508, IEC 60884-1, Обозначения стран: США, Канада

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия