EO-AB/PT/LED/15 - Розетка
0804168

Розетка, cо световым индикатором, Схема расположения контактов AB 15A, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: cерый, номинальное напряжение: 125 В AC (60 Гц), номинальный ток: 15 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, cтандарты/нормативные документы: UL 508, IEC 60884-1, Обозначения стран: США, Канада

Подробная информация о продукте