Система маркировки лазером для эффективного нанесения металлических и пластмассовых маркировок серий изделий LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Устройство маркировки лазером
Система TOPMARK NEO задает новые стандарты в области лазерной маркировки. Система нанесения обозначений с высочайшей скоростью создает маркировку, соответствующую самым высоким требованиям. Работая более чем с 650 различными материалами, TOPMARK NEO является одной из самых универсальных систем для маркировки клемм, проводников, кабелей и устройств. Для управления системой не требуется каких-либо специальных знаний.
Комплект устройств, состоящий из системы маркировки лазером TOPMARK NEO и вытяжной системы TMN-EXTRACTION, для эффективного нанесения металлических и пластмассовых маркировок серий изделий LS, UCT, UC/PP, UM
Кольцевое уплотнение прижима
Набор для чистки, Фильтровальная и вытяжная система для эффективной вытяжки дымных газов и пыли, образующихся при работе лазера TOPMARK NEO, масса: 55 кг, длина: 0,35 м, ширина: 350 мм, высота: 880 мм, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Защитное стекло для линзы лазера
Магазин листов для TOPMARK LASER
Фильтр для мелкой пыли MP-TEC, для замены
Удерживающая пластина для фиксации по периметру легких материалов для нанесения маркировки
Всасывающий шланг, для замены, длина 2,5 м
Pre-filter mat, for replacement, 10 pieces
Преимущества для вас
- Простое управление благодаря встроенному программному обеспечению, прямому импорту параметров маркировки и даже графических данных
- Защита от ошибок печати благодаря автоматическому распознаванию материала и предустановленным параметрам лазера
- Малое время рабочего цикла благодаря высокой скорости маркировки и функциям автозагрузки и укладки материалов в стопки
- Оптимальная маркировка для любых задач благодаря широкому спектру материалов
- Простая привычная структура меню на эргономичном дисплее благодаря использованию единого программного обеспечения во всех системах печати Phoenix Contact
При помощи TOPMARK NEO изготавливается лазерная маркировка высокого качества. Управление лазером осуществляется при помощи удобного сенсорного экрана интуитивно понятным и быстрым способом — даже без специальных знаний. Таким образом можно обрабатывать самые разные материалы, чтобы гибко наносить обозначения в приложении.
Проверка результатов после лазерной маркировка устройством TOPMARK NEO
Лазерная маркировка высокого качества
Благодаря уникальной технологии обработки материалов и интеграции в программу проектирования и маркировки PROJECT complete система TOPMARK NEO является самым быстрым настольным устройством маркировки лазером в своем классе, предлагающим 250 табличек в минуту.
- Используется импульсная лазерная технология с волокном из иттербия
- Большой спектр материалов из алюминия, стали, пластмассы и пленки
- Непосредственное нанесение маркировки лазером означает: никаких чернил, порошка или красящей ленты
- Долговечная маркировка методом гравировки, травления или карбонизации
- Высокое качество: поддержка штрихкодов, разрешение 500 dpi
Для TOPMARK NEO доступно более 650 маркировочных элементов из нержавеющей стали, алюминия, ABS, полиакрила и поликарбоната.
При нанесении маркировки на нержавеющую сталь используется два варианта:
- При гравировке лазер осуществляет съем материала.
- В случае маркировки по оксидной пленке достигается изменение цвета поверхности, сама поверхность при этом остается ровной.
Вследствие карбонизации материал темнеет. Этот метод применяется при работе со светлыми пластмассами.