Кассета с красящей лентой, для THERMOMARK PRIME для маркировки изделий серии US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., длина рулона: 60 м, ширина: 110 мм
Переносной принтер
Переносной принтер THERMOMARK PRIME рассчитан не только на использование на письменном столе, но и для нанесения маркировки непосредственно на местах. Встроенная программа для маркировки и высокопроизводительный аккумулятор позволяют системе работать в автономном режиме. Переносные принтеры THERMOMARK GO SERIES — это универсальные и компактные устройства, существенно облегчающие процессы технического обслуживания и ремонта.
Кассета с красящей лентой, для THERMOMARK PRIME для маркировки изделий серии US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., длина рулона: 60 м, ширина: 110 мм
Кассета с красящей лентой, для THERMOMARK PRIME для маркировки группы изделий US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., длина рулона: 60 м, ширина: 110 мм
Кассета с красящей лентой, для THERMOMARK PRIME для маркировки изделий серии US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., длина рулона: 60 м, ширина: 110 мм
Оригинальная упаковка, вкл. вкладку для надежной транспортировки принтера THERMOMARK PRIME и THERMOMARK PRIME 2.0
Преимущества для вас
Встроенная программа: простой ввод данных благодаря сенсорному экрану и полностью интегрированной программе для маркировки
- Встроенный блок питания: функция управления питанием и сменные высокопроизводительные аккумуляторы
- Многостороннее применение: большой ассортимент материалов охватывает большое количество изделий для самых различных областей применения промышленной маркировки
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO и THERMOMARK GO.K
Мобильные системы печати THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO и THERMOMARK GO.K
Маркировка крупных промышленных установок связана с большим объемом работ и высокими затратами. Переносные системы печати позволяют выполнять задачи и процессы более гибко и независимо. Распечатайте необходимую маркировку за письменным столом или напрямую на месте применения. С помощью THERMOMARK PRIME 2.0 и систем THERMOMARK GO SERIES Вы можете легко реализовать различные задания на печать, оптимально адаптированные к Вашим требованиям.
Универсальная система печати THERMOMARK PRIME 2.0
Универсальная автономная система печати THERMOMARK PRIME 2.0
Места использования и требования к промышленной маркировке столь же многочисленны, сколь и разнообразны: от централизованно организованной промышленной сборки до подразделений технического снабжения напрямую в среду применения. Мобильный термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 покрывает это разнообразие благодаря большому ассортименту маркировочных материалов в формате карт и матов. Благодаря встроенному программному обеспечению и мощной аккумуляторной батарее его можно использовать не только за рабочим столом, но и автономно в полевых условиях.
- Легкий ввод данных благодаря 7-дюймовому сенсорному цветному дисплею и полностью интегрированному приложению MARKING system для программного обеспечения маркировки
- Сменный производительный аккумулятор для мобильного использования
- Обнаружение красящей ленты, магазина и материала
- В ассортимент входят различные материалы для маркировки клемм, проводников, кабелей, устройств, а также установок
Гибкая маркировка на месте с помощью THERMOMARK GO
Профессиональная маркировка на местах THERMOMARK GO
Переносной принтер для этикеток THERMOMARK GO и приложение MARKING system позволяют создавать промышленную маркировку напрямую на местах. Воспользуйтесь простым способом создания маркировки при помощи умного устройства, которое управляет принтером. THERMOMARK GO также обрабатывает перфорированные этикетки, известные Вам по настольным системам печати. Инновационная конструкция материала позволяет печатать каждую этикетку без потери материала.
- Создание промышленной маркировки на местах: полное управление при помощи умного устройства
- Простой способ маркировки: приложение MARKING system сопровождает вас по ходу всего процесса маркировки
- Современные интерфейсы: беспроводное соединение с умным устройством при помощи Bluetooth или NFC
- Максимальные возможности применения: многочисленные приложения и предварительно проштампованные этикетки, повышающие гибкость использования и упрощающие нанесение обозначений
Маркировка напрямую в среде применения
Приложение MARKING system
Приложение MARKING system представляет собой уникальный мобильный интерфейс для интеллектуального и взаимосвязанного выбора или создания файлов для маркировки. В нем Вы найдете наиболее распространенные функции маркировки, специально оптимизированные для мобильного приложения. Аккумуляторные мобильные системы печати позволяют создавать читабельные и долговечные решения в области маркировки элементарным способом. С помощью руководства по применению Вы также сможете всего за несколько шагов подобрать маркировку, соответствующую Вашим требованиям. Приложение доступно для мобильных устройств Android и iOS и может использоваться в автономном режиме. Оно убеждает современными возможностями подключения, интуитивно понятным управлением и доступно на 19 языках.
Прочный портативный принтер THERMOMARK GO.K
Принтер всегда с Вами THERMOMARK GO.K
Обозначение оборудования и установок часто должно осуществляться спонтанно, без предварительного планирования, особенно в случае технического и сервисного обслуживания. В так называемых случаях технического обслуживания и ремонта (ТОиР) требуется особенно гибкое и мобильное решение для создания маркировки. Таким решением является практичный портативный принтер THERMOMARK GO.K со встроенной клавиатурой.
- Обработка термоусадочных кембриков, этикеток и неклеящегося материала
- Интеллектуальная клавиатура позволяет использовать символы, штриховые коды и серийные номера
- Оптимальная настройка печати благодаря автоматическому распознаванию материала
- Простой обмен данными для маркировки благодаря подсоединению к ПО для планирования и
Программное обеспечение для маркировки PROJECT complete - Быстрая и простая смена материала при помощи комбинированной кассеты с материалом и красящей лентой