NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
Патч-кабель
1387607
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 м … 90 м)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
Кабель ПВХ для гибкой разводки
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)