PSI-MODEM-3G/ROUTER - Маршрутизатор
2314008

Промышленный маршрутизатор UMTS/GSM (850, 900, 1800, 1900, 2100 MГц) с интерфейсом Ethernet. Поддержка межсетевого экрана, NAT и IPsec VPN. Антенное гнездо SMA-F. Возможность отправки SMS-сообщений. 6 цифровых входов, 4 цифровых выхода. Конфигурирование через сеть Интернет.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия

Преимущества для вас

Конфигурирование через сеть веб-интерфейс
До 3 VPN-туннелей одновременно
Запуск VPN посредством телефонного звонка
Высокая электромагнитная совместимость
Запуск VPN посредством SMS-сообщения
Аутентификация с помощью сертификата X.509
Контроль соединения
Шифрование PIN-кода обеих SIM-карт
Межсетевой экран
Таблица NAT
10/100 Mбит/с
Автокроссирование
Сеть мобильной связи UMTS: 850, 1900 и 2100 МГц
Сеть мобильной связи GSM: 850, 900, 1800 и 1900 МГц
Установка соединения с использованием IP-адресов