Контроллер CATAN C1 является центральным компонентом серии изделий Catan для автоматизации зданий и помещений. Компактный корпус REG шириной всего 6 горизонтальных шагов может быть установлен в любом распределительном щите. Гибкая система ввода/вывода позволяет дополнительно экономить место и средства. Каждый канал может быть настроен индивидуально: универсальные входы подходят, среди прочего, для датчиков температуры, интерфейсов 0 В ... 10 В или счетчиков. Выходы также могут быть сконфигурированы как цифровые входы. Контроллер оснащен управляемым коммутатором (3 x 1 Гбит/с). Контроллер использует технологию PLCnext и позволяет выполнять приложения из PLCnext Store. Приложения, ориентированные на конкретное применение, делают его гибкой платформой для приложений «умного здания». В контроллер интегрирована функциональность KNX IP-маршрутизатора для пересылки KNX-телеграмм от и к интегрированному KNX-TP-соединению. Поэтому его можно использовать как часть магистральной IP-инфраструктуры KNX в системе KNX.
CATAN C1
-
Контроллер
1886438
Контроллер для автоматизации зданий. 14 настраиваемых входов и выходов. Интерфейсы: 3 Ethernet, 2 RS-485, 2 USB-C, KNX-TP. Локальное приоритетное управление через панель управления Catan. PLCnext Control для выполнения приложений из PLCnext Store.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Тип изделия | Контроллер |
| Серия изделий | Catan |
| Установка | Использование в помещениях |
| Прочие характеристики | Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA) |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Операционная система | Linux с расширением для работы в реальном времени |
| Процессор | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 МГц |
| Оперативная память | 2048 Мбайт (LPDDR4-RAM) |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для постоянного хранения данных | 5 Гбайт (eMMC) |
| 512 кбайт (MRAM, дополнительная память) | |
| Испытательное напряжение: Шина расширения / логика | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Логическая схема / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: LAN / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: TP / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: RS-485 / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток, макс. | макс. 3,6 A |
| Потребляемый ток, типовой | 350 мА (Без внешней нагрузки) |
| 400 мА (С дисплеем) | |
| Допустимая нагрузка по току (Клеммные выводы) | 13,5 A |
| Допустимая нагрузка по току (Проводимость между клеммными выводами) | 4 A |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | встроенный (емкостный режим работы) |
| Запас хода | 2 weeks, minimum |
| Универсальный: Универсальный вход (UI) | |
| Наименование, вход | Универсальные входы (UI) |
| Описание входа | Однополярный |
| Количество входов | 8 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2 провода (экранированных, парная скрутка) |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые токовые входы |
| Разрешение (ток) | 0,01 мА |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Допуск, абсолютный (мА) | макс. 0,05 мА (Для измерения требуется внешний параллельный резистор 68 Ом.) |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы напряжения |
| Разрешение (напряжение) | 1 мВ |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 5 МОм |
| Допуск, абсолютный (В) | макс. 3 мВ |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Используемый тип датчика (RTD) | Pt 1000 |
| Диапазон температур | -100 °C ... 500 °C |
| Допуск, абсолютный | макс. 0,5 К |
| Разрешение температуры | 0,1 К |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Используемый тип датчика (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Диапазон температур | -50 °C ... 250 °C |
| Допуск, абсолютный | макс. 0,5 К |
| Разрешение температуры | 0,1 К |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Используемый тип датчика (TC) | NTC 10k (например, также 10K3A1) |
| NTC 20k (например, также 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (например, также 10K4A1) | |
| Диапазон температур | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Допуск, абсолютный | макс. 0,5 К (Сопротивление провода макс. 2 Ом (30 м медного кабеля с d = 0,8 мм)) |
| Разрешение температуры | 0,1 К |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы сопротивления |
| Допуск, относительный | макс. 0,1 % (для сопротивлений > 200 Ом) |
| Диапазон сопротивления | 0 Ом ... 10 кΩ |
| Разрешение (сопротивление) | 0,01 Ом |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы сопротивления |
| Допуск, относительный | макс. 1 % (для сопротивлений > 200 Ом) |
| Диапазон сопротивления | 0 Ом ... 180 кΩ |
| Разрешение (сопротивление) | 0,1 Ом |
| Цифровой: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 Тип 2 и 3 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC (Открытый вход всегда подает сигнал 0.) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Цифровой: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Контакты без потенциала |
| Указание: вход | Подключить контакт к заземлению. |
| Описание входа | Открытый/закрытый контакт |
| Входной ток (Контакты) | 2 мА |
| Диапазон входного сопротивления (Сигнал «0») | > 27 кΩ |
| Диапазон входного сопротивления (Сигнал «1») | < 1 кΩ |
| Цифровой: Цифровой вход (DOI) | |
| Наименование, вход | Функция «Цифровой вход» |
| Указание: вход | Подключить контакт к заземлению. |
| Рекомендация: если вы используете чувствительные контакты, такие как герконы, подключайте последовательно дополнительный резистор номиналом не менее 100 Ом. | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Входной ток (Контакты) | 1 мА |
| Диапазон входного сопротивления (Сигнал «0») | > 27 кΩ |
| Диапазон входного сопротивления (Сигнал «1») | < 1 кΩ |
| Цифровой: Универсальный выход | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Указание: вход | Каждый универсальный выход можно параметрировать как цифровой вход. См. таблицу «Функция "Цифровой вход"». |
| Счетчики: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Входы сигнала счетчика |
| Входная частота | макс. 20 Гц (Сигнал деблокируется) |
| Разрешение | 1 импульс |
| Счетчики: Цифровой вход (DOI) | |
| Наименование, вход | Входы сигнала счетчика |
| Входная частота | макс. 100 Гц |
| Разрешение | 1 импульс |
| Универсальный: Цифровой вход (UOI) | |
| Наименование, выход | Универсальные выходы с функцией «Цифровой вход» (UOI) |
| Указание: выход | Каждый универсальный выход можно использовать для одной из перечисленных функций. |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2 провода (экранированных, парная скрутка) |
| Количество выходов | 2 |
| Аналоговый: Универсальный выход | |
| Наименование, выход | Аналоговый выход напряжения |
| Режим работы | Сток и источник |
| Выходной ток (на канал) | макс. 10 мА |
| Разрешение (напряжение) | 1 мВ |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| Допуск, абсолютный (В) | макс. 25 мВ |
| Цифровой: Цифровой выход (DOI) | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы с функцией «Цифровой вход» (DOI) |
| Указание: выход | Чтобы получить на выходе допустимый уровень напряжения для логического сигнала «0», используйте резистор нагрузки < 3 кОм. |
| Каждый цифровой выход можно параметризовать для «функции «Цифровой вход»». | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Количество выходов | 4 |
| Защитная схема | Защита от кор. зам. |
| Защита от перегрузки | |
| Защита от неправильного подключения постоянного тока (макс. 30 В) | |
| Выходной ток | макс. 500 мА |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 1,4 мА |
| Номинальная активная нагрузка | 12 Вт (48 Ом) |
| Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
| Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
| Допустимая длина кабеля | макс. 30 м (на соответствие требованиям CE и для обеспечения соответствия Директиве по электромагнитной совместимости) |
| Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | стойкость к обратному напряжению |
| Цифровой: Универсальный выход | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Указание: выход | Технические характеристики идентичны данным цифровых выходов с функцией «Цифровой вход» (DOI). |
| Подключения 1 ... 2 (шинный разъем KNX-TP) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | 4-проводной, 2-контактный |
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение провода AWG | 22 ... 18 |
| Разъемы 3 ... 62 (электропитание, шина связи, вход-выход) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения) |
| 0,34 мм² ... 1,5 мм² (Зажим push-in) | |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² | |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Поддерживаемые протоколы | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Разные (через приложение Symcon) | |
| Шина KNX-TP | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Клемма подключения шины KNX |
| Скорость передачи данных | 9600 бит/с |
| Ethernet | |
| Количество интерфейсов | 3 |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| RS-485 | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Шина расширения (шина канала) | |
| Количество интерфейсов | 2 (для модуля расширения) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Однопарный Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, экранированный |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Дальность передачи | макс. 350 м (между двумя участниками) |
| USB | |
| Количество интерфейсов | 2 (Используется для подключения панели управления Catan и периферийных устройств, USB1 также может быть использован в качестве Ethernet-гаджета) |
| Тип подключения | USB 2.0 тип C, полноскоростной, гнездо |
| Скорость передачи данных | макс. 12 Мбит/с |
| Карта памяти: microSDXC | |
| Количество | 1 (только карты Phoenix Contact с объемом памяти макс. 32 Гбайт) |
| Тип подключения | гнездо microSD |
| Размеры без прикрепленного дисплея | |
| Ширина | 89,7 мм |
| Высота | 60,7 мм |
| Длина | 107,6 мм |
| Горизонтальный шаг | 6 HP (Корпус для установки на монтажную рейку согласно DIN 43871) |
| Размеры с прикрепленным дисплеем | |
| Ширина | 89,7 мм |
| Высота | 68 мм |
| Длина | 107,6 мм |
| Цвет (Нижняя часть корпуса) | серый (RAL 7042) |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал | Поликарбонат (Корпус) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 30г |
| Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 10г |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 50 °C (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Переходное перенапряжение (выбросы) Критерий B |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Быстрые переходные процессы (всплески) Критерий A, ±500 В,Критерий B, ±1000 в | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Электромагнитные поля Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Электростатический разряд (ESD) Критерий A, разряд между контактами ±4 кВ, воздушный разряд ±8 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Помехи по цепи питания Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN МЭК 63044-5-2 Класс B |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку (согласно DIN EN 60715) |
| Монтажное положение | горизонтальное |
| Возможны альтернативные монтажные положения, но это может привести к снижению тепловых характеристик. |
| Номер артикула | 1886438 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 264,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 264,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) | |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (№ CAS: 75980-60-8) | |
Совместимые изделия
-
CATAN DOR6 UI8 - Релейный модуль 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Модуль ввода/вывода 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Дисплей 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Монтажный комплект 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Удлинительный кабель 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Удлинительный кабель 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Источник питания шины 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Источники питания 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Источники питания 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Источники питания 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Вставная табличка 0800008
Преимущества для вас
Экономия места и средств благодаря гибкой конфигурируемости ввода/вывода
Мощная шина расширения также обеспечивает распределенную установку
Идеальная интеграция в KNX и основа для профессиональных проектов интеллектуальных зданий с приложением IP Symcon (PLCnext Store) и встроенным IP-маршрутизатором KNX
Открытая платформа автоматизации для разработки программного обеспечения сторонними поставщиками
Открытая и перспективная технология для долгосрочной безопасности инвестиций
В конструкции учитывается принцип регенеративного дизайна Cradle-to-Cradle®
Безопасность программного обеспечения благодаря безопасной загрузке, подписанному программному обеспечению и защищенной TPM идентификации устройства
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А