PLCnext Control AXC F 3152 для системы ввода-вывода Axioline: быстрый, прочный и простой. В нем последовательно реализованы максимальная производительность, простота управления и возможность использования в суровых промышленных условиях.
AXC F 3152
-
Контроллер
1069208
Контроллер (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Процессор: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 ГГц; Подключение IoT: PROFICLOUD и каждое облако с помощью облачных коннекторов; Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2 (Условия сертификации см. в документации пользователя); Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Тип изделия | Контроллер |
| Серия изделий | PLCnext Control |
| Конструкция | модульный |
| Прочие характеристики | Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 |
| Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2 Условия сертификации см. в документации пользователя | |
| Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Операционная система | Yocto/Linux® (реальное время) |
| Процессор | Intel®Atom® x5-E3930, 2x 1,3 ГГц |
| Trusted Platform Module | TPM 1.2 (до версии аппаратного обеспечения 03) |
| TPM 2.0 (начиная с версии аппаратного обеспечения 04) | |
| Флеш-память | 1 Гбайт (внутренний флеш-накопитель) |
| Оперативная память | 2048 Мбайт |
| Поддержка IoT: PROFICLOUDПоддержка IoT: PROFICLOUD | |
| Поддержка облачной обработки данных | да |
| Платформа IoT | PROFICLOUD |
| Поддержка IoTПоддержка IoT | |
| Поддержка облачной обработки данных | да |
| Платформа IoT | каждое облако с помощью облачных коннекторов |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 12 Мбайт |
| Память для постоянного хранения данных | 1 Мбайт |
| Память данных | 32 Мбайт |
| Продолжительность цикла | 500 мкс (для циклической задачи) |
| Количество модулей данных | в зависимости от объема памяти для данных |
| Количество задач управления | 32 (16 на ядро процессора) |
| Системные ограничения Контроллер | |
| Количество процессных данных (Входные и выходные данные Axioline) | макс. 1482 байт (Итого на станцию) |
| Количество процессных данных (Входные данные Axioline) | макс. 1024 байт |
| Количество процессных данных (Выходные данные Axioline) | макс. 1024 байт |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств (Axioline) | макс. 63 (на станцию) |
| Количество ведущих устройств IO-Link (Рекомендуется/проверка не требуется) | макс. 8 (рекомендуется) |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине (Axioline) | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| PROFINET | |
| Функция устройства | Контроллер PROFINET, устройство PROFINET |
| Conformance Class | B |
| Функциональность (PROFINET-Controller) | FSU |
| Частота обновления | мин. 1 мс (32 устройства) |
| мин. 2 мс (64 устройства) | |
| мин. 4 мс (128 устройств) | |
| Минимальное/максимальное значение обновления (Поддержка (устройство)) | 2 мс ... 32 мс |
| Размер пакета данных процесса (PROFINET-Device) | 64 байт ... 512 байт |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств (PROFINET-Controller) | макс. 128 (на контроллере PROFINET) |
| Количество слотов | 1 |
| Device ID | 0158hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Функция резервирования | да |
| Указание – функция резервирования | прикладное системное резервирование, PN S2 (контроллер ввода-вывода и устройство ввода-вывода) |
| Функция обеспечения безопасности | нет |
| Информация по функции обеспечения безопасности | Система функциональной безопасности может быть объединена с модулями расширения AXC F XT SPLC 1000 или AXC F XT SPLC 3000, которые устанавливаются в отсек слева. |
| Промышленная киберзащита | да |
| Данные по программированию | |
| Размер регистра (ведущее устройство) | 1482 байт |
| Функциональность | |
| Программный инструмент | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Поддерживаемые языки программирования | Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC) |
| Язык релейных диаграмм (KOP/LD) | |
| Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD) | |
| Язык структурированного текста (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Системные требования | |
| Интерфейс приложения | OPC UA® |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 10 Вт (10 Вт = 15 Вт - 5 Вт) |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Описание часов реального времени | 0,7 с/день = 8 ppm при 25 °C |
| Запас хода | 240 ч (при 25 °C) |
| Потенциалы: Подача напряжения на логическую цепь UL (из UL производится питание локальной шины Axioline F UBus) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все допуски, включая коэффициент пульсации (± 5 %)) |
| Потребление тока | макс. 650 мА (с 1 A на Uшина для модулей ввода-вывода) |
| Потребляемый ток | макс. 260 мА (без E/As и UL = 24 В) |
| Потребляемая мощность | макс. 15 Вт (с 1 A на Uшине для E/As и UL = 24 В) |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; электронный |
| Защита от переполюсовки; электронный | |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Сети и источники питания | 1 A |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Поддерживаемые протоколы | HTTP |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS | |
| Modbus/TCP (через соответствующую библиотеку) | |
| Modbus/RTU (через соответствующую библиотеку) | |
| EtherNet/IP (Adapter) | |
| CANopen® (через соответствующую библиотеку) | |
| DALI (через соответствующую библиотеку) | |
| DALI-2 (через соответствующее приложение) | |
| HART (через соответствующую библиотеку) | |
| IO-Link® (через соответствующую библиотеку) | |
| PROFIBUS | |
| MQTT (через соответствующее приложение) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Требуется лицензия) | |
| DHCP (через соответствующую библиотеку) | |
| SFTP | |
| SMTP (через соответствующую библиотеку) | |
| SNTP (через соответствующую библиотеку) | |
| SNMP (через соответствующую библиотеку) | |
| DNS (через соответствующую библиотеку) | |
| DNP3 (через соответствующую библиотеку) | |
| МЭК 60870-5-1 (через соответствующую библиотеку) | |
| МЭК 60870-5-104 (через соответствующую библиотеку) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Web-сервер | да |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Ethernet | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 3 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | макс. 100 м |
| Услуги | |
| Шинная система | USB |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | USB тип C |
| Указание по типу подключения | Только интерфейс устройства |
| Карта памяти: | |
| Количество | 1 (SD-карта Phoenix Contact (внешний флеш-накопитель, см. принадлежности)) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 126,93 мм |
| Глубина | 75 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Цвет (Корпус) | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Данные производителя, оценка UL отсутствует) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C до 2000 м над уровнем моря (Cоблюдайте кривые) |
| -25 °C ... 55 °C до 3000 м над уровнем моря (Cоблюдайте кривые) | |
| 55 °C (при макс. 1 A к UBus) | |
| 55 °C ... 60 °C (только в сочетании с дополнительным модулем питания Axioline F AXL F PWR 1H (арт. № 2688297)) | |
| -40 °C ... 70 °C (Расширенный, см. раздел «Успешно протестировано: использование в экстремальных условиях окружающей среды» в руководстве пользователя) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (согласно EN 60068-2-6/МЭК 60068-2-6) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | UL 25 ATEX 3349X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx ULD 25.0004X |
| UL Ex, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Сертификат | E366272 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Сертификат | E238705 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электростатический разряд (ESD)МЭК 61000-4-2 Критерий В, разряд между контактами ±6 кВ, воздушный разряд ±8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поляМЭК 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески)МЭК 61000-4-4 Критерий B, ±2 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Переходное перенапряжение (выбросы)МЭК 61000-4-5 Критерий B, линия питания постоянного тока: ±0,5 кВ/±1,0 кВ (симметричная/несимметричная), экран кабеля полевой шины: ±1,0 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Помехи по цепи питанияМЭК 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN МЭК 61000-6-3 Класс B |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1069208 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRADAD |
| GTIN | 4055626741192 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 544 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 536,25 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
BSH
ID допуска: 840cPROFINET
ID допуска: Z13147PROFINET
ID допуска: Z14091cULus Listed
ID допуска: E238705RINA
ID допуска: ELE008423XG001FS Thermoprocess
ID допуска: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
ID допуска: 968 CSP 1037.00 25IECEx
ID допуска: IECEx ULD 25.0004XATEX
ID допуска: UL 25 ATEX 3349XcULus Listed
ID допуска: E366272| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | af0e0fbc-0c65-4147-b7b5-a67bef6bf16c |
Совместимые изделия
-
PLCNEXT ENGINEER - ПО для программирования 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1308064
-
AXC F IL ADAPT - Модуль расширения SPS 1020304
-
AXC F XT ETH 1TX - Модуль расширения SPS 2403115
-
AXC F XT IB - Модуль расширения SPS 2403018
-
AXC F XT PB - Модуль расширения SPS 1091657
-
AXC F XT KIT - Модуль расширения SPS 1383116
-
AXC F XT EXP - Модуль расширения SPS 1139999
-
AXC F XT ML 1000 - Модуль расширения SPS 1259849
-
AXC F XT SPLC 1000 - Модуль расширения SPS 1159811
-
AXC F XT SPLC 3000 - Модуль расширения SPS 1160157
-
AXL F PWR 1H - Модуль питания 2688297
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Соединительный кабель 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Соединительный кабель 1021809
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - ПО для программирования 1639782
-
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Программное обеспечение 1542953
-
AXL BS 31 SPARE PART - Запасная часть 1672303
Преимущества для вас
Операционная система Linux с поддержкой реального времени для детерминированного и надежного выполнения критичных по времени процессов
Поддержка многочисленных стандартов, например: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д. – для бесперебойной связи с ИТ-системами
Прямое подключение к Proficloud, PLCnext Store и любым облачным платформам – для сквозной IoT-интеграции ваших приложений
Поддержка многочисленных протоколов полевых шин (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet и т.д.) для простой интеграции в существующие системы и установки технических средств автоматизации
Максимальная свобода проектирования благодаря сочетанию классического программирования SPS с современными языками высокого уровня, такими как C++, C# или Python
Отвечает самым высоким требованиям безопасности промышленной автоматизации – для защиты ваших приложений и данных
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А