AXC F 2000 EA
-
Контроллер
1551772
Контроллер (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Изделие сертифицировано по МЭК 62351-3 и МЭК 62443 (SL2) (Условия сертификации см. в документации пользователя); Процессор: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 ГГц.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | PLCnext Control |
| Конструкция | модульный |
| Прочие характеристики | Изделие сертифицировано по МЭК 62351-3 и МЭК 62443 (SL2) Условия сертификации см. в документации пользователя |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 61010-2-201/EN МЭК 61010-2-201) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Дисплей | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Флеш-память | 4 Гбайт (внутренний флеш-накопитель) |
| SD-карта Phoenix Contact (внешний флеш-накопитель, см. принадлежности) | |
| Память для постоянного хранения данных | 1 Мбайт (NVRAM) |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память для программ | 12 Мбайт |
| Память данных | 32 Мбайт (внутренний флеш-накопитель) |
| Axioline | |
| Количество процессных данных | макс. 1482 байт (на станцию (сумма входных и выходных данных)) |
| макс. 1024 байт (Локальная шина Axioline F (Ввод)) | |
| макс. 1024 байт (Локальная шина Axioline F (Вывод)) | |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 63 (на станцию) |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| Функция | |
| Диагностический дисплей | нет |
| Функция резервирования | да |
| Промышленная киберзащита | да |
| Функциональность | |
| Поддерживаемые языки программирования | Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC) |
| Язык релейных диаграмм (KOP/LD) | |
| Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD) | |
| Язык структурированного текста (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Системные требования | |
| Инструмент для инжиниринга | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Интерфейс приложения | OPC UA® |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | да |
| Описание часов реального времени | тип. 10 ppm, макс. 20 ppm при 25 °C |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все допуски, включая коэффициент пульсации (± 5 %)) |
| Потребляемая мощность | макс. 16,2 Вт |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; электронный |
| Защита от переполюсовки; электронный | |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Реле | |
| Количество выходов | 1 |
| Тип подключения | ST |
| Исполнение контакта | Одиночный, 1 переключающий |
| Тип контакта | Гнездо/штырь |
| Поддерживаемые протоколы | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| MQTT (через соответствующее приложение) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (через соответствующее приложение) | |
| DHCP (через соответствующее приложение) | |
| МЭК 60870-5-101 (через модуль расширения) | |
| МЭК 60870-5-104 | |
| (через соответствующую библиотеку) | |
| Modbus/RTU | |
| Modbus/TCP (через соответствующую библиотеку) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| DHCP | |
| Web-сервер | да |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Ethernet | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 3 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 100/1000/10000 Мбит/с (дуплексный режим) |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | макс. 100 м |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 126,93 мм |
| Глубина | 75 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Цвет (Корпус) | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Данные производителя, оценка UL отсутствует) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C до 2000 м над уровнем моря (Cоблюдайте кривые) |
| -40 °C ... 70 °C до 3000 м над уровнем моря (≥ 55 °C (при максимальном токе 1 А на UBus), соблюдать ограничение рабочих характеристик) | |
| 55 °C ... 70 °C (Требования к работе в расширенном диапазоне температуры в соответствии с МЭК 61850-3 см. в руководстве пользователя.) | |
| -40 °C ... 70 °C (Требования к работе в расширенном диапазоне температуры в соответствии с МЭК 61850-3 см. в руководстве пользователя.) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (согласно EN 60068-2-6/МЭК 60068-2-6) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-5/МЭК 61000-6-5 Электростатический разряд (ESD)МЭК 61000-4-2 Критерий A, разряд между контактами 6 кВ, воздушный разряд 8 кВ |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-5/МЭК 61000-6-5 Электромагнитные поляМЭК 61000-4-3 Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-5/МЭК 61000-6-5 Быстрые переходные процессы (всплески)МЭК 61000-4-4 Критерий A, 4 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-5/МЭК 61000-6-5 Переходное перенапряжение (выбросы)МЭК 61000-4-5 Критерий A, 4 кВ несимметрично, 2 кВ симметрично | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN 61000-6-5/МЭК 61000-6-5 Помехи по цепи питанияМЭК 61000-4-6 Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN 61000-6-4/МЭК 61000-6-4 пройдено |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1551772 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRMBAA |
| GTIN | 4067923029323 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 422,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 356,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
FL MICRO SD FLASH - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1129482
-
AXL BS 31 SPARE PART - Запасная часть 1672303
-
AXL F BP SE4 EA - Держатель модуля 1398501
-
AXL SE RS485 EA - Коммуникационный модуль 1398499
-
AXL SE RS232 EA - Коммуникационный модуль 1281866
-
AXL SE DI4/2 110DC EA - Цифровой модуль 1285228
-
AXL SE DI4/2 48/60DC EA - Цифровой модуль 1348696
-
AXL SE DOR2 W 230 EA - Релейный модуль 1398497
-
AXL SE RTD2 PT100 EA - Температурный модуль 1398500
-
AXL SE DI8/2 EA - Цифровой модуль 1398502
-
AXC F XT ETH 1TX - Модуль расширения SPS 2403115
-
AXC F XT KIT - Модуль расширения SPS 1383116
-
AXL BS 31 SPARE PART - Запасная часть 1672303
Преимущества для вас
Операционная система Linux с поддержкой реального времени для детерминированного и надежного выполнения критичных по времени процессов
Разработано для применения в энергетике
Поддержка большого количества протоколов, например: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Содержит лицензии на МЭК 60870-5-101/-104 и Modbus/RTU
Поддержка многочисленных протоколов полевых шин (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet и т.д.) для простой интеграции в существующие системы и установки технических средств автоматизации
Максимальная свобода проектирования благодаря сочетанию классического программирования SPS с современными языками высокого уровня, такими как C++, C# или Python
Отвечает самым высоким требованиям безопасности промышленной автоматизации – для защиты ваших приложений и данных
Специально разработанные элементы Axioline Smart Element обеспечивают максимальную гибкость и масштабируемость
3 независимых интерфейса Ethernet
Соответствует повышенным требованиям в соответствии с МЭК 61850-3 Класс H
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Интегрированная кибербезопасность соответствует стандартам безопасности в соответствии с МЭК 62443 и МЭК 62351-3
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А